Menu  Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée fuselée/Goujon fileté

En stock

Les poignées de verrouillage mâles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'ils sont montés sur les applications filetées femelles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
39 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur du corps Filetage Diamètre base Ajouter au panier
21,9406 € - 23,0815 € Demander le délai de livraison ici
M10
15.7 mm
31,7554 € - 31,7554 € Demander le délai de livraison ici
M12
18.5 mm
5,9841 € - 6,6599 € 8330 En stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
4,4071 € - 4,8717 € Demander le délai de livraison ici
37.0 mm
M8
15.0 mm
5,9841 € - 6,6599 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M5
12.0 mm
5,2235 € - 5,2235 € Demander le délai de livraison ici
M6
9.7 mm
5,9841 € - 6,6599 € 330 En stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
7,547 € - 17,6229 € Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
M10
19.0 mm
5,4681 € - 5,4681 € Demander le délai de livraison ici
M6
9.7 mm
21,7797 € - 21,7797 € 30 En stock
M8
13.5 mm
25,6267 € - 26,9577 € Demander le délai de livraison ici
M12
18.5 mm
18,7227 € - 19,7027 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.5 mm
4,4071 € - 6,1502 € 50 En stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
6,4769 € - 15,1095 € Demander le délai de livraison ici
37.0 mm
M8
15.0 mm
5,9841 € - 6,6599 € 30 En stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
19,4394 € - 19,4394 € Demander le délai de livraison ici
M8
13.5 mm
27,221 € - 27,221 € Demander le délai de livraison ici
M10
15.7 mm
35,6609 € - 35,6609 € Demander le délai de livraison ici
M12
22.7 mm
6,8148 € - 18,8943 € 1660 En stock
51.0 mm
M12
24.0 mm
24,5881 € - 25,89 € 40 En stock
M10
15.7 mm
  • sur 2
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 20.0 mm Noir

10275115

Gamme de prix
23,0815 € - 21,9406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    15.7 mm
  • Longueur de poignée
    78.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 40.0 mm Noir

10275153

Gamme de prix
31,7554 € - 31,7554 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    18.5 mm
  • Longueur de poignée
    92.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M6 25.0 mm Noir

10261477

Gamme de prix
6,6599 € - 5,9841 €

Niveaux de stock
8330 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 16.0 mm Noir

10261217

Gamme de prix
4,8717 € - 4,4071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M5 10.0 mm Noir

10261422

Gamme de prix
6,6599 € - 5,9841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 20.0 mm Noir

10275054

Gamme de prix
5,2235 € - 5,2235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    9.7 mm
  • Longueur de poignée
    42.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M5 15.0 mm Noir

10261439

Gamme de prix
6,6599 € - 5,9841 €

Niveaux de stock
330 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable 83.0 mm Goujon fileté M10 40.0 mm Noir

10260463

Gamme de prix
17,6229 € - 7,547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Hauteur du corps
    46.0 mm
  • Longueur de poignée
    83.0 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 32.0 mm Noir

10275061

Gamme de prix
5,4681 € - 5,4681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    9.7 mm
  • Longueur de poignée
    42.0 mm
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 50.0 mm Noir

10275108

Gamme de prix
21,7797 € - 21,7797 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    13.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 32.0 mm Noir

10275146

Gamme de prix
26,9577 € - 25,6267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    18.5 mm
  • Longueur de poignée
    92.0 mm
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 20.0 mm Noir

10275078

Gamme de prix
19,7027 € - 18,7227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    13.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 45.0 mm Noir

10261224

Gamme de prix
6,1502 € - 4,4071 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 40.0 mm Noir

10260449

Gamme de prix
15,1095 € - 6,4769 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M6 15.0 mm Noir

10261460

Gamme de prix
6,6599 € - 5,9841 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
  • Longueur de poignée
    43.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 32.0 mm Noir

10275092

Gamme de prix
19,4394 € - 19,4394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    13.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 40.0 mm Noir

10275139

Gamme de prix
27,221 € - 27,221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    15.7 mm
  • Longueur de poignée
    78.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 108.0 mm Goujon fileté M12 63.0 mm Noir

10275177

Gamme de prix
35,6609 € - 35,6609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    22.7 mm
  • Longueur de poignée
    108.0 mm
  • Longueur filetage
    63.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
Manette indexable 104.0 mm Goujon fileté M12 50.0 mm Noir

10261248

Gamme de prix
18,8943 € - 6,8148 €

Niveaux de stock
1660 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Hauteur du corps
    51.0 mm
  • Longueur de poignée
    104.0 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 32.0 mm Noir

10275122

Gamme de prix
25,89 € - 24,5881 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre base
    15.7 mm
  • Longueur de poignée
    78.0 mm
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Matière complète
    Zamac