Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Hauteur totale | Rayon de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0836 € - 3,8861 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,1215 € - 3,8298 € | 46 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,2858 € - 3,8298 € | 38 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,1215 € - 3,8298 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,6186 € - 4,4916 € | 178 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,0836 € - 3,8861 € | 554 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,0836 € - 3,8861 € | 20 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,2858 € - 3,8861 € | 394 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,0836 € - 3,8861 € | 582 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,6186 € - 4,4916 € | 157 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,0836 € - 3,8861 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0836 € - 3,8861 € | 580 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,0836 € - 3,8861 € | 8 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,2858 € - 3,8298 € | 106 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,0836 € - 3,8861 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0836 € - 3,8861 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0554 € - 3,8298 € | 8 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,2201 € - 3,8861 € | 100 En stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,0966 € - 13,4276 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
|
||
| 11,219 € - 12,4476 € | Demander le délai de livraison ici |
M12