Menu  Rechercher

Leviers à came - Goujon fileté

En stock

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
209 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M16
26.0 mm
Goujon fileté
64.5 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon fileté
56.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
16.0 mm
Goujon fileté
41.5 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Goujon fileté
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
26.0 mm
Goujon fileté
64.5 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
19.0 mm
Goujon fileté
43.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
32.0 mm
Goujon fileté
41.5 mm
27,4904 € - 34,3918 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
18.0 mm
Goujon
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Goujon fileté
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
23.0 mm
Goujon
54.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon
56.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon fileté
56.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M16
23.0 mm
Filetage interne
56.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
19.0 mm
Goujon fileté
43.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Goujon fileté
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
16.0 mm
Filetage interne
41.5 mm
Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
  • sur 11
Cam Lever 108.0 mm Vis filetée M16 50.0 mm GF PA Noir

10519431


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    26.0 mm
  • Hauteur totale
    64.5 mm
Manette indexable Goujon M12 Noir

10368190


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
Manette indexable Goujon M10 Noir

10343067


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    16.0 mm
Manette indexable Vis filetée M6 10.0 mm GF PA Noir

10518984


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Vis filetée M16 30.0 mm GF PA Noir

10519424


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    26.0 mm
  • Hauteur totale
    64.5 mm
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M8 35.0 mm GF PA Noir

10519660


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
Manette indexable Goujon M12 Noir

10357378


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    32.0 mm
Levier de came Montage à l'aide de vis M6 x 1.0 Naturel

10159248

Gamme de prix
34,3918 € - 27,4904 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    22.0 mm
Manette indexable 37.5 mm Vis filetée M6 10.0 mm GF PA Noir

10519530


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
Manette indexable 89.5 mm Vis filetée M8 30.0 mm GF PA Noir

10519189


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Manette indexable 145.0 mm Goujon M12 Noir

10368206


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
Manette indexable Goujon M12 Noir

10342978


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
Manette indexable Vis filetée M10 30.0 mm GF PA Noir

10519257


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Manette indexable 145.0 mm Insert M16 Noir

10343043


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M8 50.0 mm GF PA Noir

10519684


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
Manette indexable Vis filetée M12 40.0 mm GF PA Noir

10519356


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Manette indexable Vis filetée M6 16.0 mm GF PA Noir

10518991


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
Manette indexable 89.5 mm Vis filetée M12 80.0 mm GF PA Noir

10519387


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Manette indexable 120.0 mm Insert M12 Noir

10342954


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    16.0 mm
Manette indexable Vis filetée M12 35.0 mm GF PA Noir

10519349


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm