Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre du corps | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2352 € - 39,0404 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Goujon
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 34,5352 € - 43,1726 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 34,5352 € - 43,1726 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 16,9507 € - 19,757 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Goujon
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 21,0189 € - 24,5061 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 34,4359 € - 85,2756 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Goujon
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 33,9433 € - 42,4328 € | 2 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Goujon
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 22,6696 € - 56,1933 € | 108 En stock |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 23,6165 € - 58,5133 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 27,5765 € - 68,2756 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 22,9279 € - 56,826 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Goujon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 27,0456 € - 33,7891 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 27,7057 € - 68,6673 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 27,2896 € - 67,5826 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 10195680 | 28,2078 € - 69,9026 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
3.228 in
82.0 mm
|
|
| 27,5765 € - 68,2756 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 6,8582 € - 7,6043 € | 542 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,8526 € - 9,8569 € | 10 En stock |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,4639 € - 11,4639 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer