Les bandes adhésives contre les intempéries en PVC à faible densité sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont également parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base acrylique sensible à la pression. Méthode de test : ASTM D1667 Densité (lb/ft3) : 7 Déviation de compression : 2 psi. Compression d'installation : (50 %) 8 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F Inflammabilité : FMVSS 302 Applications. CVC. Construction. Assemblage général. Caravanes, remorques, camions.
Séries: SR1867 ,SR5561
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de rouleau | Matière | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281,043 € - 281,043 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 323,143 € - 323,143 € | 15 En stock |
|
Mousse
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 391,4326 € - 391,4326 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 54,6175 € - 54,6175 € | 11 En stock |
|
Mousse
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 205,0092 € - 205,0092 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 306,106 € - 306,106 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 13,2495 € - 14,742 € | Demander le délai de livraison ici |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10187883 | 17,5581 € - 19,4871 € | 73 En stock |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 10,4898 € - 11,6585 € | 701 En stock |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 23,5282 € - 26,1471 € | 465 En stock |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,8553 € - 14,2633 € | 986 En stock |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 29,9488 € - 33,2858 € | 40 En stock |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 16,6851 € - 18,5437 € | Demander le délai de livraison ici |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,6085 € - 11,6085 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 23,9646 € - 26,6258 € | 142 En stock |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 0,3278 € - 0,3643 € | 300 En stock |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2539 € - 0,2821 € | Demander le délai de livraison ici |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,096 € - 1,2178 € | 298 En stock |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3024 € - 0,336 € | 250 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer