Menu  Rechercher

Joint d'étanchéité - Bulle

En stock

Joints profilés en EPDM noir avec ‌insert à effet ressort en acier. Profilés à clipser protégeant les bords et permettant l'étanchéité Flexibles, ils peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Profilés de joint latéral ou supérieur et disponibles en rouleaux de 20 ou 10 m.

Séries: SR5558 ,SR5559

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur maximale de serrage Largeur minimale de serrage Groove Width Profondeur d'emprise Type Ajouter au panier
196,4907 € - 206,8256 € 5 En stock
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
10268049 106,9821 € - 118,8659 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
230,3679 € - 242,5051 € 6 En stock
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4 - Usage intensif
104,856 € - 116,4863 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
128,3701 € - 142,6335 € 20 En stock
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4 - Usage intensif
136,945 € - 152,1518 € 16 En stock
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
247,7571 € - 330,3522 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
7.8 mm
2 - Angle tridirectionnel
239,6468 € - 319,5526 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
7.8 mm
1
220,2019 € - 231,79 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
111,2626 € - 123,6251 € 51 En stock
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
1
297,179 € - 297,179 € 10 En stock
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
238,7738 € - 318,3417 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
7.8 mm
3
191,985 € - 202,0665 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
159,2342 € - 167,612 € 5 En stock
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
Moletée sans languette
175,0323 € - 184,2549 € 7 En stock
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
117,6691 € - 130,7638 € 203 En stock
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
Moletée sans languette
202,4185 € - 213,0773 € 79 En stock
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2 - Angle tridirectionnel
10237335 94,1409 € - 104,6167 € 53 En stock
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6 - Ouvert
112,3327 € - 124,8219 € 464 En stock
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
124,1038 € - 137,8743 € 38 En stock
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 2
Joint profilé 22.3 mm 18.0 mm Noir EPDM

10268032

Gamme de prix
206,8256 € - 196,4907 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    22.3 mm
  • Profondeur d'emprise
    18.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 12.0 mm 10.0 mm Noir EPDM

10268049

Gamme de prix
118,8659 € - 106,9821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    12.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    0.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 23.3 mm 17.3 mm Noir EPDM

10273432

Gamme de prix
242,5051 € - 230,3679 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Profondeur d'emprise
    17.3 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 6.0 mm 20.0 mm Noir EPDM

10268087

Gamme de prix
116,4863 € - 104,856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    20.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    0.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.5 mm 10.6 mm Noir EPDM

10268063

Gamme de prix
142,6335 € - 128,3701 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.6 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 9.0 mm 9.5 mm Noir EPDM

10268100

Gamme de prix
152,1518 € - 136,945 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    9.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 16.5 mm 7.8 mm Noir Solid EPDM

10304655

Gamme de prix
330,3522 € - 247,7571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Joint profilé 16.5 mm 7.8 mm Noir Solid EPDM

10304648

Gamme de prix
319,5526 € - 239,6468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Type
    1
Joint profilé 25.2 mm 17.0 mm Noir EPDM

10268001

Gamme de prix
231,79 € - 220,2019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    25.2 mm
  • Profondeur d'emprise
    17.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.4 mm 10.0 mm Noir EPDM

10268056

Gamme de prix
123,6251 € - 111,2626 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    0.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 11.5 mm 24.5 mm Noir EPDM

10268094

Gamme de prix
297,179 € - 297,179 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    24.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    3.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 16.5 mm 7.8 mm Noir Solid EPDM

10304662

Gamme de prix
318,3417 € - 238,7738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Type
    3
Joint profilé 22.0 mm 16.0 mm Noir EPDM

10268025

Gamme de prix
202,0665 € - 191,985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    16.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 6.6 mm 29.6 mm Noir EPDM

10268070

Gamme de prix
167,612 € - 159,2342 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Profondeur d'emprise
    29.6 mm
  • Largeur minimale de serrage
    4.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 16.0 mm 14.6 mm Noir EPDM

10268018

Gamme de prix
184,2549 € - 175,0323 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    14.6 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 7.0 mm 11.0 mm Noir EPDM

10237274

Gamme de prix
130,7638 € - 117,6691 €

Niveaux de stock
203 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    11.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.3 mm 26.5 mm Noir EPDM

10237311

Gamme de prix
213,0773 € - 202,4185 €

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Profondeur d'emprise
    26.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 6.0 mm 7.5 mm Noir EPDM

10237335

Gamme de prix
104,6167 € - 94,1409 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 8.7 mm 11.5 mm Noir EPDM

10237281

Gamme de prix
124,8219 € - 112,3327 €

Niveaux de stock
464 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Profondeur d'emprise
    11.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.4 mm 10.4 mm Noir EPDM

10237342

Gamme de prix
137,8743 € - 124,1038 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.4 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m