Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Longueur du filetage de prise femelle | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1063 € - 0,1313 € | 18000 En stock |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1089 € - 0,1344 € | 2000 En stock |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,159 € - 0,2269 € | 2000 En stock |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0912 € - 0,1126 € | 1000 En stock |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0424 € - 0,0524 € | Demander le délai de livraison ici |
Not Threaded
|
Blanc
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 0,0383 € - 0,0473 € | Demander le délai de livraison ici |
Not Threaded
|
Blanc
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,0989 € - 0,1222 € | 2000 En stock |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0295 € - 0,0364 € | 2000 En stock |
Not Threaded
|
Blanc
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1073 € - 0,1325 € | 1000 En stock |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0455 € | 1000 En stock |
Not Threaded
|
Blanc
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,0392 € - 0,0484 € | 2000 En stock |
Not Threaded
|
Blanc
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,0927 € - 0,1145 € | 1394 En stock |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1076 € - 0,1328 € | 2000 En stock |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0303 € - 0,0374 € | Demander le délai de livraison ici |
Not Threaded
|
Blanc
|
PE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1073 € - 0,1324 € | 998 En stock |
#8-32
|
Transparent
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 0,2352 € - 0,6327 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2754 € - 0,711 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,4308 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm