Menu  Rechercher

Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

Le jeu de vis de reliure est fait pour s'adapter aux pièces d'accouplement dans les applications consistant à fixer plusieurs panneaux en toute sécurité à la main. Cette gamme est fabriquée en PEHD noir et est fournie sous forme de jeu contenant une pièce mâle et une pièce femelle.
Référence Essentra :

10179550

Référence du fabricant:

0191160908VR

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur du filetage de prise femelle 60.0 mm
Longueur filetage 10.0 mm
Filetage M4
Couleur Blanc
Ø tête 12.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type de tête Tête arrondie
Type de vis Jeu de vis de reliure
Matière complète Polyéthylène haute densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter