Menu  Rechercher

Jeu de vis de reliure

En stock

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur filetage Longueur du filetage de prise femelle Ajouter au panier
0,1063 € - 0,1313 € 18000 En stock
#8-32
Transparent
PC
6.4 mm
0,1089 € - 0,1344 € 2000 En stock
#8-32
Transparent
PC
12.7 mm
9.5 mm
0,159 € - 0,2269 € 2000 En stock
#8-32
Transparent
PC
25.4 mm
9.5 mm
0,0912 € - 0,1126 € 9000 En stock
#8-32
Transparent
PC
6.4 mm
6.4 mm
0,0424 € - 0,0524 € Demander le délai de livraison ici
Not Threaded
Blanc
PE
31.8 mm
31.8 mm
0,0383 € - 0,0473 € Demander le délai de livraison ici
Not Threaded
Blanc
PE
25.4 mm
25.4 mm
0,0989 € - 0,1222 € 2000 En stock
#8-32
Transparent
PC
15.9 mm
9.5 mm
0,0295 € - 0,0364 € 2000 En stock
Not Threaded
Blanc
PE
12.7 mm
12.7 mm
0,1073 € - 0,1325 € 1000 En stock
#8-32
Transparent
PC
19.1 mm
9.5 mm
0,0368 € - 0,0455 € 1000 En stock
Not Threaded
Blanc
PE
15.9 mm
15.9 mm
0,0392 € - 0,0484 € 2000 En stock
Not Threaded
Blanc
PC
10.8 mm
10.8 mm
0,0927 € - 0,1145 € 1394 En stock
#8-32
Transparent
PC
9.5 mm
9.5 mm
0,1076 € - 0,1328 € 2000 En stock
#8-32
Transparent
PC
22.2 mm
9.5 mm
0,0303 € - 0,0374 € Demander le délai de livraison ici
Not Threaded
Blanc
PE
19.1 mm
19.1 mm
0,1073 € - 0,1324 € 998 En stock
#8-32
Transparent
PC
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
10.0 mm
60.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
10.0 mm
35.0 mm
0,2352 € - 0,6327 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
10.0 mm
60.0 mm
0,2754 € - 0,711 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
10.0 mm
90.0 mm
0,1707 € - 0,4308 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
5.0 mm
8.0 mm
  • sur 4
Vis de reliure mâle #8-32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

10324288

Gamme de prix
0,1313 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.4 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure femelle #8-32 12.7 mm 10.3 mm PC

10365700

Gamme de prix
0,1344 € - 0,1089 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    9.5 mm
  • Longueur filetage
    12.7 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    10.3 mm
Vis de reliure femelle #8-32 25.4 mm 10.3 mm PC

10365748

Gamme de prix
0,2269 € - 0,159 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    9.5 mm
  • Longueur filetage
    25.4 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    10.3 mm
Vis de reliure femelle #8-32 6.4 mm 8.9 mm PC

10365687

Gamme de prix
0,1126 € - 0,0912 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    6.4 mm
  • Longueur filetage
    6.4 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    8.9 mm
‌Attache à pression Bouton femelle 31.8 mm 0.390 in PE

10365670

Gamme de prix
0,0524 € - 0,0424 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    31.8 mm
  • Longueur filetage
    31.8 mm
  • Filetage
    Not Threaded
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    9.9 mm
‌Attache à pression Bouton femelle 25.4 mm 0.390 in PE

10365663

Gamme de prix
0,0473 € - 0,0383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    25.4 mm
  • Longueur filetage
    25.4 mm
  • Filetage
    Not Threaded
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    9.9 mm
Vis de reliure femelle #8-32 15.9 mm 10.3 mm PC

10365717

Gamme de prix
0,1222 € - 0,0989 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    9.5 mm
  • Longueur filetage
    15.9 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    10.3 mm
‌Attache à pression Bouton femelle 12.7 mm 0.390 in PE

10365632

Gamme de prix
0,0364 € - 0,0295 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    12.7 mm
  • Longueur filetage
    12.7 mm
  • Filetage
    Not Threaded
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    9.9 mm
Vis de reliure femelle #8-32 19.1 mm 10.3 mm PC

10365724

Gamme de prix
0,1325 € - 0,1073 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    9.5 mm
  • Longueur filetage
    19.1 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    10.3 mm
‌Attache à pression Bouton femelle 15.9 mm 0.390 in PE

10365649

Gamme de prix
0,0455 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    15.9 mm
  • Longueur filetage
    15.9 mm
  • Filetage
    Not Threaded
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    9.9 mm
‌Attache à pression Bouton mâle 0.425 in 0.437 in PC

10365755

Gamme de prix
0,0484 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    10.8 mm
  • Longueur filetage
    10.8 mm
  • Filetage
    Not Threaded
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    11.1 mm
Vis de reliure femelle #8-32 9.5 mm 10.3 mm PC

10365694

Gamme de prix
0,1145 € - 0,0927 €

Niveaux de stock
1394 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    9.5 mm
  • Longueur filetage
    9.5 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    10.3 mm
Vis de reliure femelle #8-32 22.2 mm 10.3 mm PC

10365731

Gamme de prix
0,1328 € - 0,1076 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    9.5 mm
  • Longueur filetage
    22.2 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    10.3 mm
‌Attache à pression Bouton femelle 19.1 mm 0.390 in PE

10365656

Gamme de prix
0,0374 € - 0,0303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    19.1 mm
  • Longueur filetage
    19.1 mm
  • Filetage
    Not Threaded
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    9.9 mm
Vis de reliure mâle #8-32 9.5 mm (L) 10.3 mm PC

10324295

Gamme de prix
0,1324 € - 0,1073 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    9.5 mm
  • Filetage
    #8-32
  • Couleur
    Transparent
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179550


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179482


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179543

Gamme de prix
0,6327 € - 0,2352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179581

Gamme de prix
0,711 € - 0,2754 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    90.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179345

Gamme de prix
0,4308 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm