Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Longueur du filetage de prise femelle | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0816 € - 0,1294 € | 10621 En stock |
M5
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1393 € - 0,1802 € | 996 En stock |
M6
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1084 € - 0,1703 € | 12133 En stock |
M5
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,0663 € - 0,1046 € | 24297 En stock |
M5
|
Blanc
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2337 € - 0,3252 € | 140 En stock |
M6
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,0582 € - 0,0925 € | 952 En stock |
M4
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0713 € - 0,1127 € | 1220 En stock |
M5
|
Blanc
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0663 € - 0,1046 € | 210 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0582 € - 0,0925 € | 4248 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2196 € - 0,3055 € | 1828 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,2196 € - 0,3055 € | 26 En stock |
M6
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,1074 € - 0,1688 € | 11701 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2703 € - 0,6978 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,5056 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2576 € - 0,6652 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,2576 € - 0,6652 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,6209 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,5056 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2041 € - 0,4612 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1774 € - 0,4524 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer