Menu  Rechercher

Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

Le jeu de vis de reliure est fait pour s'adapter aux pièces d'accouplement dans les applications consistant à fixer plusieurs panneaux en toute sécurité à la main. Cette gamme est fabriquée en PEHD noir et est fournie sous forme de jeu contenant une pièce mâle et une pièce femelle.
Référence Essentra :

10179437

Référence du fabricant:

0191080908VR

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,47 €
1000 + 0,208 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur du filetage de prise femelle 20.0 mm
Longueur filetage 10.0 mm
Filetage M4
Couleur Blanc
Ø tête 12.0 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Type de tête Tête arrondie
Type de vis Jeu de vis de reliure
Matière complète Polyéthylène haute densité
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter