Menu  Rechercher

Isolants de bornes

En stock

Les isolateurs de bornes protègent les points de raccordement à l'extrémité des câbles pour prévenir les courts-circuits. Fabriqués dans un plastique non conducteur.

Séries: SR2807

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Forme Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
0,2055 € - 0,2055 € 30000 En stock
0,3632 € - 0,3632 € 33982 En stock
0,3477 € - 0,366 € 75 En stock
34.0 mm
1.8 - 3.2 mm
0,0474 € - 0,0474 € Demander le délai de livraison ici
24.1 mm
1.8 - 3.2 mm
0,1151 € - 0,1353 € 14788 En stock
24.6 mm
2.3 - 3.6 mm
0,0657 € - 0,1354 € 975 En stock
12.3 mm
Standard
0,0664 € - 0,1531 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
Standard
0,047 € - 0,1049 € 14000 En stock
19.5 mm
Standard
0,0781 € - 0,1611 € 32000 En stock
15.0 mm
Post Fit
0,3477 € - 0,366 € 4854 En stock
33.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,2971 € - 0,3139 € 3056 En stock
23.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,2971 € - 0,3139 € 152 En stock
23.0 mm
1.8 - 3.6 mm
0,1151 € - 0,1353 € 67 En stock
24.6 mm
2.9 - 4.8 mm
0,0678 € - 0,1525 € 24000 En stock
17.0 mm
Standard
0,0844 € - 0,1892 € 4000 En stock
32.9 mm
Standard
0,0815 € - 0,1673 € 13000 En stock
18.5 mm
Post Fit
0,0636 € - 0,1425 € 10000 En stock
16.0 mm
Standard
0,0678 € - 0,1525 € Demander le délai de livraison ici
26.4 mm
Standard
0,2464 € - 0,2731 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,2464 € - 0,2731 € 4000 En stock
13.0 mm
1.7 - 2.9 mm
  • sur 2
Protection automobile 7.0 mm 3.8 mm PVC

10125465

Gamme de prix
0,2055 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
30000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Protection automobile 8.0 mm 3.8 mm PVC

10125922

Gamme de prix
0,3632 € - 0,3632 €

Niveaux de stock
33982 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Code produit
    3926909790
Isolant de bornes 34.0 mm Bleu transparent PVC souple

10221402

Gamme de prix
0,366 € - 0,3477 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    7.1 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.8 - 3.2 mm
Isolant de bornes 24.1 mm Bleu transparent PVC souple

10222331

Gamme de prix
0,0474 € - 0,0474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.8 - 3.2 mm
Isolant de bornes 24.6 mm Bleu transparent PVC souple

10222355

Gamme de prix
0,1353 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
14788 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.3 - 3.6 mm
Isolant de bornes PVC souple

10070048

Gamme de prix
0,1354 € - 0,0657 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Angle droit
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    12.3 mm
Isolant de bornes 7.4 mm 27.0 mm PVC souple Transparent

10071595

Gamme de prix
0,1531 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    7.4 mm
Manchon d’extrémité PVC

10082461

Gamme de prix
0,1049 € - 0,047 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    3.7 mm
Isolant de bornes 6.0 mm 15.0 mm PVC Transparent

10068564

Gamme de prix
0,1611 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
32000 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Angle droit
  • Forme
    Post Fit
Bleu transparent PVC souple Isolant de transistor 33.0 mm (L)

10221396

Gamme de prix
0,366 € - 0,3477 €

Niveaux de stock
4854 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    6.1 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.5 - 2.3 mm
Isolant de bornes 23.0 mm Bleu transparent PVC souple

10222317

Gamme de prix
0,3139 € - 0,2971 €

Niveaux de stock
3056 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.5 - 2.3 mm
Isolant de bornes 23.0 mm Bleu transparent PVC souple

10222324

Gamme de prix
0,3139 € - 0,2971 €

Niveaux de stock
152 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.8 - 3.6 mm
Isolant de bornes 24.6 mm Bleu transparent PVC souple

10222362

Gamme de prix
0,1353 € - 0,1151 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.9 - 4.8 mm
Isolant de bornes 8.8 mm 17.0 mm PVC souple Transparent

10071571

Gamme de prix
0,1525 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Angle droit
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    8.8 mm
Isolant de bornes 11.0 mm 32.9 mm PVC souple Transparent

10072950

Gamme de prix
0,1892 € - 0,0844 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    11.0 mm
Isolant de bornes 8.5 mm 18.5 mm PVC Transparent

10068915

Gamme de prix
0,1673 € - 0,0815 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Angle droit
  • Forme
    Post Fit
Isolant de bornes 8.3 mm 16.0 mm PVC souple Transparent

10071564

Gamme de prix
0,1425 € - 0,0636 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Angle droit
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    8.3 mm
Isolant de bornes 7.7 mm 26.4 mm PVC souple Transparent

10072127

Gamme de prix
0,1525 € - 0,0678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Forme
    Standard
  • Longueur de la base
    7.7 mm
Isolant de bornes 13.0 mm Bleu transparent PVC souple

10222195

Gamme de prix
0,2731 € - 0,2464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    6.1 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.5 - 2.3 mm
Bleu transparent PVC souple Isolant de transistor 13.0 mm (L)

10222201

Gamme de prix
0,2731 € - 0,2464 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Straight
  • Longueur de la base
    6.1 mm
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.7 - 2.9 mm