Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les guides lumières sont des composants optiques conçus pour diriger la lumière d'une LED vers l'emplacement souhaité. Ils sont idéaux pour améliorer la visibilité des affichages électroniques et des panneaux de contrôle.
Ces guides lumières offrent des options de conception flexibles pour s'adapter à une variété d'applications. La construction épurée et discrète permet de concevoir des appareils compacts, tandis que la compatibilité avec les LED montées en surface garantit une intégration transparente dans les assemblages de circuits imprimés modernes.
En plus d'améliorer la transmission de la lumière, les guides lumières offrent une protection efficace contre les décharges électrostatiques en isolant physiquement la LED et le circuit imprimé du contact externe, ce qui aide à protéger les composants électroniques sensibles.
Matière: Polycarbonate Couleur: Transparent Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre du trou de montage | Longueur | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.195 in
5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.121 in
3.1 mm
|
0.354 in
9 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.115 in
2.9 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.115 in
2.9 mm
|
0.315 in
8 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.115 in
2.9 mm
|
0.118 in
3 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.115 in
2.9 mm
|
0.157 in
4 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.115 in
2.9 mm
|
0.315 in
8 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.195 in
5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.195 in
5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.195 in
5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.195 in
5 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.195 in
5 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.195 in
5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.121 in
3.1 mm
|
0.315 in
8 mm
|
1
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.115 in
2.9 mm
|
1.200 in
30.5 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.115 in
2.9 mm
|
0.215 in
5.5 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.115 in
2.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.115 in
2.9 mm
|
0.236 in
6 mm
|
2
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.195 in
5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer