Menu  Rechercher

Guides de lumière rigides

En cours de production

Les guides lumières sont des composants optiques conçus pour diriger la lumière d'une LED vers l'emplacement souhaité. Ils sont idéaux pour améliorer la visibilité des affichages électroniques et des panneaux de contrôle.

Ces guides lumières offrent des options de conception flexibles pour s'adapter à une variété d'applications. La construction épurée et discrète permet de concevoir des appareils compacts, tandis que la compatibilité avec les LED montées en surface garantit une intégration transparente dans les assemblages de circuits imprimés modernes.

En plus d'améliorer la transmission de la lumière, les guides lumières offrent une protection efficace contre les décharges électrostatiques en isolant physiquement la LED et le circuit imprimé du contact externe, ce qui aide à protéger les composants électroniques sensibles.

  • Disponibles en formes bombées et plates.
Matière: Polycarbonate Couleur: Transparent Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
83 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du trou de montage Longueur Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
3.1 mm
7 mm
3
Demander le délai de livraison ici
3.1 mm
9 mm
3
Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
25.4 mm
2
Demander le délai de livraison ici
3.1 mm
10 mm
2
Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
4.8 mm
2
Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
12.7 mm
2
Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
19.1 mm
2
Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
9 mm
2
Demander le délai de livraison ici
5 mm
2.5 mm
1
Demander le délai de livraison ici
5 mm
25.4 mm
2
Demander le délai de livraison ici
5 mm
9.5 mm
2
Demander le délai de livraison ici
5 mm
15.9 mm
2
Demander le délai de livraison ici
5 mm
15.9 mm
1
Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
5 mm
2
Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
15.9 mm
2
Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
7 mm
2
Demander le délai de livraison ici
5 mm
25.4 mm
1
Demander le délai de livraison ici
5 mm
31.8 mm
2
Demander le délai de livraison ici
5 mm
8.9 mm
2
Demander le délai de livraison ici
5 mm
19.1 mm
2
  • sur 5
Guides de lumière rigides 0.276 in 0.121 in Polycarbonate Transparent

20816704


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Longueur
    7 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.1 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 0.354 in 0.121 in Polycarbonate Transparent

20816759


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Longueur
    9 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.1 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 1.000 in 0.115 in Polycarbonate Transparent

20816773


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Longueur
    25.4 mm
  • Diamètre du trou de montage
    2.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 0.394 in 0.121 in Polycarbonate Transparent

20816780


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Longueur
    10 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.1 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 0.188 in 0.115 in Polycarbonate Transparent

20816810


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Longueur
    4.8 mm
  • Diamètre du trou de montage
    2.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 0.500 in 0.115 in Polycarbonate Transparent

20816896


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Longueur
    12.7 mm
  • Diamètre du trou de montage
    2.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 0.750 in 0.115 in Polycarbonate Transparent

20816933


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Longueur
    19.1 mm
  • Diamètre du trou de montage
    2.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 0.354 in 0.115 in Polycarbonate Transparent

20816964


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Longueur
    9 mm
  • Diamètre du trou de montage
    2.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 0.100 in 0.195 in Polycarbonate Transparent

20816971


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Longueur
    2.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 1.000 in 0.195 in Polycarbonate Transparent

20817039


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Longueur
    25.4 mm
  • Diamètre du trou de montage
    5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 0.375 in 0.195 in Polycarbonate Transparent

20817091


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Longueur
    9.5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 0.625 in 0.195 in Polycarbonate Transparent

20817121


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Longueur
    15.9 mm
  • Diamètre du trou de montage
    5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 0.625 in 0.195 in Polycarbonate Transparent

20817176


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Longueur
    15.9 mm
  • Diamètre du trou de montage
    5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 0.197 in 0.115 in Polycarbonate Transparent

20816902


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Longueur
    5 mm
  • Diamètre du trou de montage
    2.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 0.625 in 0.115 in Polycarbonate Transparent

20816919


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Longueur
    15.9 mm
  • Diamètre du trou de montage
    2.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 0.276 in 0.115 in Polycarbonate Transparent

20816940


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Longueur
    7 mm
  • Diamètre du trou de montage
    2.9 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 1.000 in 0.195 in Polycarbonate Transparent

20816988


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Longueur
    25.4 mm
  • Diamètre du trou de montage
    5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 1.250 in 0.195 in Polycarbonate Transparent

20817053


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Longueur
    31.8 mm
  • Diamètre du trou de montage
    5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 0.350 in 0.195 in Polycarbonate Transparent

20817084


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Longueur
    8.9 mm
  • Diamètre du trou de montage
    5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm
Guides de lumière rigides 0.750 in 0.195 in Polycarbonate Transparent

20817138


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Longueur
    19.1 mm
  • Diamètre du trou de montage
    5 mm
  • Épaisseur panneau minimum
    1.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.4 mm