Menu  Rechercher

Guides de carte horizontaux

En stock

Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes horizontaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé horizontalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.

Séries: SRRN

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
83 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Épaisseur de panneau acceptée Distance entre les trous de fixation Ajouter au panier
0,1278 € - 0,1578 € 496 En stock
139.7 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,1324 € - 0,1324 € 3997 En stock
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,2085 € - 0,2574 € Demander le délai de livraison ici
127.0 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,1435 € - 0,1435 € 500 En stock
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,2001 € - 0,2223 € Demander le délai de livraison ici
63.5 mm
1.6 mm
50.8 mm
2970 En stock
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
0,7245 € - 0,7245 € 2500 En stock
164.1 mm
1.6 mm
152.4 mm
1,1234 € - 1,1234 € Demander le délai de livraison ici
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
1,0344 € - 1,0344 € 988 En stock
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,9686 € - 0,9686 € Demander le délai de livraison ici
139.7 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,6555 € - 0,7283 € 1000 En stock
114.3 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,7553 € - 0,8392 € 1005 En stock
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
1,307 € - 1,307 € 1000 En stock
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
1,5782 € - 1,5782 € Demander le délai de livraison ici
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,6169 € - 0,6169 € 4286 En stock
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
1,1365 € - 1,2628 € 1500 En stock
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
0,605 € - 0,6722 € 1464 En stock
99.7 mm
1.6 mm
92.1 mm
0,607 € - 0,6744 € 1061 En stock
169.5 mm
1.6 mm
161.9 mm
0,3874 € - 0,4305 € 494 En stock
169.6 mm
2.2 mm
161.9 mm
0,8815 € - 0,8815 € 1053 En stock
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
  • sur 5
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 139.7 mm Nylon 6/6

10626863

Gamme de prix
0,1578 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
496 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    127.0 mm
  • Longueur totale
    139.7 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 101.6 mm Nylon 6/6

10627044

Gamme de prix
0,1324 € - 0,1324 €

Niveaux de stock
3997 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    88.9 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 127.0 mm Nylon 6/6

10627051

Gamme de prix
0,2574 € - 0,2085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    114.3 mm
  • Longueur totale
    127.0 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 76.2 mm Nylon 6/6

10627105

Gamme de prix
0,1435 € - 0,1435 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    63.5 mm
  • Longueur totale
    76.2 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 63.5 mm Nylon 6/6

10361153

Gamme de prix
0,2223 € - 0,2001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    50.8 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 152.4 mm Nylon 6/6

10462850


Niveaux de stock
2970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    139.7 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 164.1 mm Nylon 6/6

10318669

Gamme de prix
0,7245 € - 0,7245 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    152.4 mm
  • Longueur totale
    164.1 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 215.9 mm Nylon 6/6

10318706

Gamme de prix
1,1234 € - 1,1234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    203.2 mm
  • Longueur totale
    215.9 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 101.6 mm Nylon 6/6

10319895

Gamme de prix
1,0344 € - 1,0344 €

Niveaux de stock
988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    76.2 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 139.7 mm Nylon 6/6

10319932

Gamme de prix
0,9686 € - 0,9686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    114.3 mm
  • Longueur totale
    139.7 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 114.3 mm Nylon 6/6

10319901

Gamme de prix
0,7283 € - 0,6555 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    76.2 mm
  • Longueur totale
    114.3 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 152.4 mm Nylon 6/6

10319949

Gamme de prix
0,8392 € - 0,7553 €

Niveaux de stock
1005 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    127.0 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 63.5 mm Nylon 6/6

10319994

Gamme de prix
1,307 € - 1,307 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    38.1 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 152.4 mm Nylon 6/6

10320020

Gamme de prix
1,5782 € - 1,5782 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    127.0 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 88.9 mm Nylon 6/6

10112557

Gamme de prix
0,6169 € - 0,6169 €

Niveaux de stock
4286 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    76.2 mm
  • Longueur totale
    88.9 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 127.0 mm Nylon 6/6

10112571

Gamme de prix
1,2628 € - 1,1365 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    101.6 mm
  • Longueur totale
    127.0 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 99.7 mm PC

10321928

Gamme de prix
0,6722 € - 0,605 €

Niveaux de stock
1464 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    92.1 mm
  • Longueur totale
    99.7 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 169.5 mm PC

10321935

Gamme de prix
0,6744 € - 0,607 €

Niveaux de stock
1061 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    161.9 mm
  • Longueur totale
    169.5 mm
Guide de carte horizontal À clipser 2.2 mm 169.6 mm PC

10113486

Gamme de prix
0,4305 € - 0,3874 €

Niveaux de stock
494 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    2.2 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    161.9 mm
  • Longueur totale
    169.6 mm
Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 76.2 mm Nylon 6/6

10319871

Gamme de prix
0,8815 € - 0,8815 €

Niveaux de stock
1053 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Épaisseur de panneau acceptée
    1.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    50.8 mm
  • Longueur totale
    76.2 mm