Menu  Rechercher

Guide de carte horizontal À clipser 1.6 mm 164.1 mm Nylon 6/6

Guide carte horizontal à clipser avec des lamelles de maintien le long du rail qui aident à fixer le CI en place. Il soutient le CI dans les espaces étroits. Fabriqué avec un matériau classé UL94-V2.
Référence Essentra :

10318669

Référence du fabricant:

RN-650-2

2500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,7245 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

362,25 €

500 x 0,7245 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Mode de montage À enfoncer
Épaisseur de panneau acceptée 1.6 mm
Distance entre les trous de fixation 152.4 mm
Longueur totale 164.1 mm
Largeur totale 6.4 mm
Plage d'épaisseur panneau 1.2 - 1.6 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter