Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes horizontaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé horizontalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Séries: SRRN
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Épaisseur de panneau acceptée | Distance entre les trous de fixation | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1278 € - 0,1578 € | 496 En stock |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,2085 € - 0,2574 € | Demander le délai de livraison ici |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,1435 € - 0,1435 € | 500 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,548 € - 0,5925 € | 247 En stock |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 0,4017 € - 0,4347 € | 32491 En stock |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| 0,8508 € - 0,8508 € | 248 En stock |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 0,6169 € - 0,6169 € | 3786 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,8422 € - 0,8422 € | 1498 En stock |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,5865 € - 0,6517 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,6689 € - 0,7432 € | Demander le délai de livraison ici |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 1,0732 € - 1,0732 € | 18498 En stock |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,8815 € - 0,8815 € | 1053 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,6555 € - 0,7283 € | 1000 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,0846 € - 0,094 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,046 € | 374 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,605 € - 0,6722 € | 1464 En stock |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 0,825 € - 0,825 € | Demander le délai de livraison ici |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 1,307 € - 1,307 € | 1689 En stock |
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer