Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10318621
RN-450-2
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Couleur | Naturel |
|---|---|
| Mode de montage | À enfoncer |
| Épaisseur de panneau acceptée | 1.6 mm |
| Épaisseur de panneau acceptée | 0.063 in |
| Distance entre les trous de fixation | 4 in |
| Distance entre les trous de fixation | 101.6 mm |
| Longueur totale | 4.5 in |
| Longueur totale | 114.3 mm |
| Largeur totale | 6.4 mm |
| Largeur totale | 0.252 in |
| Plage d'épaisseur panneau | 1.2 - 1.6 mm |
| Plage d'épaisseur panneau | 0.047 - 0.063 in |
| Matière complète | Polyamide 66 |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer