Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes horizontaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé horizontalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Séries: SRRN
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Épaisseur de panneau acceptée | Distance entre les trous de fixation | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7805 € - 0,7805 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 0,332 € - 0,3689 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 1,1621 € - 1,1621 € | 1020 En stock |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,607 € - 0,6744 € | 1061 En stock |
6.673 in
169.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 0,3874 € - 0,4305 € | 494 En stock |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 0,548 € - 0,5925 € | 247 En stock |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,605 € - 0,6722 € | 1464 En stock |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 0,825 € - 0,825 € | Demander le délai de livraison ici |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 0,0846 € - 0,094 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,046 € | 374 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1701 € - 0,189 € | 16881 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,8815 € - 0,8815 € | 1053 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,6555 € - 0,7283 € | 1000 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,7558 € - 0,8398 € | 1000 En stock |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,3394 € - 0,3771 € | 998 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 0,6944 € - 0,6944 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 1,307 € - 1,307 € | 131 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,594 € | 100 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 0,7245 € - 0,7245 € | 2500 En stock |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 1,1234 € - 1,1234 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm