Menu  Rechercher

Goupilles de blocage

En cours de production

Goupilles inox destinées à être utilisées avec des fixations à fourche.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
58 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Épaisseur tête Ø tête Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
  • sur 3
Goupille d’assemblage 8.0 mm 55.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497296


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    60.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 55.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496800


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    61.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497210


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    29.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 20.0 mm 80.0 mm 26.0 mm Acier inoxydable

10497173


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    26.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    90.5 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    4.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496756


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    36.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10497043


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    68.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    3.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496831


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    76.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 16.0 mm 70.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10497067


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    78.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    3.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496732


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Acier inoxydable

10497111


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    26.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    55.5 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    4.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497265


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    45.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 12.0 mm 40.0 mm 17.0 mm Acier inoxydable

10496893


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    47.0 mm
  • Diamètre broche
    12.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 50.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496794


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    56.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 12.0 mm 70.0 mm 17.0 mm Acier inoxydable

10496954


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    77.0 mm
  • Diamètre broche
    12.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 35.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497258


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    40.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 12.0 mm 30.0 mm 17.0 mm Acier inoxydable

10496879


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    37.0 mm
  • Diamètre broche
    12.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm Acier inoxydable

10497166


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    26.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    80.5 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    4.5 mm
Goupille d’assemblage 20.0 mm 65.0 mm 26.0 mm Acier inoxydable

10497159


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    26.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    75.5 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    4.5 mm
Goupille d’assemblage 16.0 mm 100.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10496978


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    108.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    3.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497234


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    35.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm