Menu  Rechercher

Goupille de verrouillage à bille - simple action - poignée en L

En cours de production

Les goupilles à billes, à simple effet avec poignée en L, sont conçues pour la fixation et le verrouillage rapides de connexions fréquemment répétées. Elles sont dotées d'un mécanisme à ressort qui permet une insertion et un retrait faciles, tout en garantissant une prise sûre une fois engagées.

La conception à simple effet implique que pousser l'actionneur libère les billes de verrouillage. Cela permet un désengagement transparent sans nécessiter d'équipement supplémentaire, tandis que relâcher à l'effet inverse et verrouille. La poignée en L offre une prise ergonomique, améliorant la facilité d'utilisation et le contrôle. Cela rend ces goupilles idéales pour les applications haute fréquence.

Fabriquée en acier inoxydable, la goupille bénéficie d'une résistance élevée, d'une résistance à la corrosion et d'une fiabilité à long terme.

  • Peut supporter des températures allant de -30 C à +150 C.
  • Largement utilisée dans les applications nécessitant un assemblage et un démontage rapides telles que les configurations de montage, les réglages de machines, les équipements de gymnastique, les systèmes de gréement sonore et les structures modulaires.
Matière: Acier inox 303 Séries: SR33220

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
25 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Ajouter au panier
33,87 € - 42,34 € Demander le délai de livraison ici
60.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
34,77 € - 43,46 € Demander le délai de livraison ici
90.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
36,48 € - 45,60 € Demander le délai de livraison ici
90.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
20,05 € - 25,06 € Demander le délai de livraison ici
40.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
20,05 € - 25,06 € Demander le délai de livraison ici
35.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
23,15 € - 28,94 € Demander le délai de livraison ici
80.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
20,39 € - 25,49 € Demander le délai de livraison ici
10.0
6.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
33,87 € - 42,34 € Demander le délai de livraison ici
70.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
36,48 € - 45,60 € Demander le délai de livraison ici
120.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
35,58 € - 44,47 € Demander le délai de livraison ici
110.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
20,05 € - 25,06 € Demander le délai de livraison ici
50.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
21,16 € - 26,45 € Demander le délai de livraison ici
60.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
21,98 € - 27,48 € Demander le délai de livraison ici
70.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
21,16 € - 26,45 € Demander le délai de livraison ici
60.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
23,55 € - 29,44 € Demander le délai de livraison ici
70.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
19,01 € - 23,76 € Demander le délai de livraison ici
15.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
24,27 € - 30,34 € Demander le délai de livraison ici
90.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
39,02 € - 48,77 € Demander le délai de livraison ici
110.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
23,55 € - 29,44 € Demander le délai de livraison ici
80.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
25,02 € - 31,28 € Demander le délai de livraison ici
100.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
  • sur 2
Goupille de verrouillage à bille 10.0 60.0 12.0 Acier inox 303

20760717

Gamme de prix
42,34 € - 33,87 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Goupille de verrouillage à bille 10.0 90.0 12.0 Acier inox 303

20760731

Gamme de prix
43,46 € - 34,77 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • l1
    90.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Goupille de verrouillage à bille 12.0 90.0 14.5 Acier inox 303

20760779

Gamme de prix
45,60 € - 36,48 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • l1
    90.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Goupille de verrouillage à bille 5.0 40.0 5.5 Acier inox 303

20760564

Gamme de prix
25,06 € - 20,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    40.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Goupille de verrouillage à bille 5.0 35.0 5.5 Acier inox 303

20760557

Gamme de prix
25,06 € - 20,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    35.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Goupille de verrouillage à bille 6.0 80.0 7.0 Acier inox 303

20760632

Gamme de prix
28,94 € - 23,15 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    80.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Goupille de verrouillage à bille 6.0 10.0 9.5 Acier inox 303

20760656

Gamme de prix
25,49 € - 20,39 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Goupille de verrouillage à bille 10.0 70.0 12.0 Acier inox 303

20760724

Gamme de prix
42,34 € - 33,87 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • l1
    70.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Goupille de verrouillage à bille 10.0 120.0 12.0 Acier inox 303

20760762

Gamme de prix
45,60 € - 36,48 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Goupille de verrouillage à bille 10.0 110.0 12.0 Acier inox 303

20760755

Gamme de prix
44,47 € - 35,58 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    10.0
  • l1
    110.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Goupille de verrouillage à bille 5.0 50.0 5.5 Acier inox 303

20760588

Gamme de prix
25,06 € - 20,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    50.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Goupille de verrouillage à bille 5.0 60.0 5.5 Acier inox 303

20760595

Gamme de prix
26,45 € - 21,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    60.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Goupille de verrouillage à bille 5.0 70.0 5.5 Acier inox 303

20760601

Gamme de prix
27,48 € - 21,98 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • l1
    70.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Goupille de verrouillage à bille 6.0 60.0 7.0 Acier inox 303

20760625

Gamme de prix
26,45 € - 21,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    60.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Goupille de verrouillage à bille 8.0 70.0 9.5 Acier inox 303

20760670

Gamme de prix
29,44 € - 23,55 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    70.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Goupille de verrouillage à bille 6.0 15.0 7.0 Acier inox 303

20760649

Gamme de prix
23,76 € - 19,01 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.0
  • l1
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Goupille de verrouillage à bille 8.0 90.0 9.5 Acier inox 303

20760694

Gamme de prix
30,34 € - 24,27 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    90.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Goupille de verrouillage à bille 12.0 110.0 14.5 Acier inox 303

20760793

Gamme de prix
48,77 € - 39,02 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • l1
    110.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Goupille de verrouillage à bille 8.0 80.0 9.5 Acier inox 303

20760687

Gamme de prix
29,44 € - 23,55 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    80.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Goupille de verrouillage à bille 8.0 100.0 9.5 Acier inox 303

20760700

Gamme de prix
31,28 € - 25,02 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.0
  • l1
    100.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2