Menu  Rechercher

Gaines thermorétractables - Sans adhésif

En stock

La gamme de gaines thermorétractables à usage général est polyvalente en termes de possibilités d'applications, de styles et de choix de couleurs. La version non-adhésive de la gaine 3:1 est flexible. Elle est largement utilisée pour l'isolation électrique et la protection de composants, des ruptures de connections grâce à son grand pouvoir d'isolation et à sa très bonne élasticité. Elle réunit également les câbles en faisceaux légers et flexibles. Elle peut être utilisée pour identifier des fils, des câbles, des bornes et des composants, ou pour leur appliquer un code couleur

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
213 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur (rétréci) Taux de rétrécissement Diamètre intérieur pré-rétréci Couleur Forme du tube Ajouter au panier
29,456 € - 32,7367 € 88 En stock
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Rouge
Plate
12,9679 € - 14,4323 € 127 En stock
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Blanc
Rond
16,1923 € - 17,9946 € 20 En stock
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Blanc
Plate
78,1316 € - 86,8191 € 127 En stock
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Noir
Rond
59,5878 € - 66,1915 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Noir
Rond
66,4168 € - 73,7949 € 213 En stock
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Noir
Rond
98,6466 € - 109,6152 € 8 En stock
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Noir
Plate
134,7767 € - 149,7581 € 77 En stock
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Noir
Plate
72,2883 € - 80,314 € 998 En stock
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Noir
Rond
66,4168 € - 73,7949 € 19 En stock
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Noir
Rond
136,0861 € - 151,1943 € 475 En stock
8.0 mm
2:1
16.0 mm
Noir
Plate
70,3311 € - 78,1316 € 44 En stock
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Noir
Rond
291,7017 € - 291,7017 € 4 En stock
19.0 mm
2:1
38.1 mm
Noir
Plate
89,8464 € - 99,8293 € 992 En stock
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Noir
Plate
105,1095 € - 116,768 € 41 En stock
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Noir
Plate
209,5009 € - 220,4976 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
2:1
32.0 mm
Noir
Plate
12,9679 € - 14,4323 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Bleu
Rond
16,1923 € - 17,9946 € 30 En stock
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Bleu
Rond
14,6857 € - 16,319 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Bleu
Rond
134,7767 € - 149,7581 € 11 En stock
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Bleu
Plate
  • sur 11
Gaines thermorétractables 2:1 19.0 mm PO / Bon de commande Rouge

10391075

Gamme de prix
32,7367 € - 29,456 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Rouge
  • Type d'emballage
    Rouleau en carton
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    9.5 mm
Gaines thermorétractables 2:1 2.4 mm PO / Bon de commande Blanc

10391877

Gamme de prix
14,4323 € - 12,9679 €

Niveaux de stock
127 En stock
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'emballage
    Rouleau en carton
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    1.2 mm
Gaines thermorétractables 2:1 9.5 mm PO / Bon de commande Blanc

10391914

Gamme de prix
17,9946 € - 16,1923 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Blanc
  • Type d'emballage
    Rouleau en carton
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    4.8 mm
Gaines thermorétractables 2:1 3.2 mm XLPO Noir

10390894

Gamme de prix
86,8191 € - 78,1316 €

Niveaux de stock
127 En stock
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type d'emballage
    Roll
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    1.6 mm
Gaines thermorétractables 2:1 4.8 mm XLPO Noir

10390900

Gamme de prix
66,1915 € - 59,5878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type d'emballage
    Roll
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    2.4 mm
Gaines thermorétractables 2:1 1.2 mm XLPO Noir

10390863

Gamme de prix
73,7949 € - 66,4168 €

Niveaux de stock
213 En stock
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type d'emballage
    Roll
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    0.6 mm
Gaines thermorétractables 2:1 9.5 mm XLPO Noir

10390924

Gamme de prix
109,6152 € - 98,6466 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type d'emballage
    Roll
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    4.8 mm
Gaines thermorétractables 2:1 25.4 mm XLPO Noir

10390962

Gamme de prix
149,7581 € - 134,7767 €

Niveaux de stock
77 En stock
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type d'emballage
    Roll
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    12.7 mm
Gaines thermorétractables 2:1 2.4 mm XLPO Noir

10390887

Gamme de prix
80,314 € - 72,2883 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type d'emballage
    Roll
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    1.2 mm
Gaines thermorétractables 2:1 1.6 mm XLPO Noir

10390870

Gamme de prix
73,7949 € - 66,4168 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type d'emballage
    Roll
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    0.8 mm
Gaines thermorétractables 2:1 16.0 mm XLPO Noir

10390948

Gamme de prix
151,1943 € - 136,0861 €

Niveaux de stock
475 En stock
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type d'emballage
    Roll
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    8.0 mm
Gaines thermorétractables 2:1 6.4 mm XLPO Noir

10390917

Gamme de prix
78,1316 € - 70,3311 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type d'emballage
    Roll
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    3.2 mm
Gaines thermorétractables 2:1 38.1 mm XLPO Noir

10390986

Gamme de prix
291,7017 € - 291,7017 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type d'emballage
    Roll
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    19.0 mm
Gaines thermorétractables 2:1 12.7 mm XLPO Noir

10390931

Gamme de prix
99,8293 € - 89,8464 €

Niveaux de stock
992 En stock
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type d'emballage
    Roll
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    6.4 mm
Gaines thermorétractables 2:1 19.0 mm XLPO Noir

10390955

Gamme de prix
116,768 € - 105,1095 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type d'emballage
    Roll
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    9.5 mm
Gaines thermorétractables 2:1 32.0 mm XLPO Noir

10390979

Gamme de prix
220,4976 € - 209,5009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Type d'emballage
    Roll
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    16.0 mm
Gaines thermorétractables 2:1 2.4 mm PO / Bon de commande Bleu

10391310

Gamme de prix
14,4323 € - 12,9679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'emballage
    Rouleau en carton
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    1.2 mm
Gaines thermorétractables 2:1 4.8 mm PO / Bon de commande Bleu

10391334

Gamme de prix
17,9946 € - 16,1923 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'emballage
    Rouleau en carton
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    2.4 mm
Gaines thermorétractables 2:1 6.4 mm PO / Bon de commande Bleu

10391341

Gamme de prix
16,319 € - 14,6857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'emballage
    Rouleau en carton
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    3.2 mm
Gaines thermorétractables 2:1 25.4 mm XLPO Bleu

10391471

Gamme de prix
149,7581 € - 134,7767 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Adhésion
    Non-adhésif
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'emballage
    Roll
  • Diamètre intérieur (rétréci)
    12.7 mm