Menu  Rechercher

Ferrites pour câbles plats

En stock

Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Largeur totale Ajouter au panier
1,855 € - 2,0612 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
0,9082 € - 1,0091 € 1800 En stock
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
0,2343 € - 0,2604 € Demander le délai de livraison ici
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
0,5115 € - 0,5684 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
1,2942 € - 1,4381 € 168 En stock
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
0,5397 € - 0,5997 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
70 Ω
24.5 mm
35 Ω
12.0 mm
1,0702 € - 1,1891 € 640 En stock
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
0,6952 € - 0,7724 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
0,8287 € - 0,9208 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
0,8234 € - 0,9149 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
0,6249 € - 0,6943 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
2,5546 € - 2,8385 € Demander le délai de livraison ici
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
7,989 € - 8,8767 € Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
0,8799 € - 0,9777 € 1296 En stock
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,8332 € - 0,9258 € Demander le délai de livraison ici
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
0,8633 € - 0,9592 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
0,8994 € - 0,9994 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
0,7219 € - 0,8021 € 2049 En stock
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
0,9442 € - 1,0491 € Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
0,7316 € - 0,8129 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
  • sur 4
Ferrite câble plat 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Gamme de prix
2,0612 € - 1,855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    30.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Largeur totale
    24.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10317556

Gamme de prix
1,0091 € - 0,9082 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    44.0 mm
  • Longueur totale
    49.6 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5

10638514

Gamme de prix
0,2604 € - 0,2343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    7.2 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Largeur totale
    7.8 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 60 Ω 120 Ω A5

10317570

Gamme de prix
0,5684 € - 0,5115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5

10317358

Gamme de prix
1,4381 € - 1,2942 €

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    18.9 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5

10317389

Gamme de prix
0,5997 € - 0,5397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    20.0 mm
  • Longueur totale
    24.5 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

10317402

Gamme de prix
1,1891 € - 1,0702 €

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    23.5 mm
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5

10317457

Gamme de prix
0,7724 € - 0,6952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 42 Ω 121 Ω A5

10641514

Gamme de prix
0,9208 € - 0,8287 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    31.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5

10317518

Gamme de prix
0,9149 € - 0,8234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    31.0 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5

10428481

Gamme de prix
0,6943 € - 0,6249 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Gamme de prix
2,8385 € - 2,5546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    43.7 mm
  • Longueur totale
    55.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Gamme de prix
8,8767 € - 7,989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Gamme de prix
0,9777 € - 0,8799 €

Niveaux de stock
1296 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

10630099

Gamme de prix
0,9258 € - 0,8332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    32.4 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5

10630082

Gamme de prix
0,9592 € - 0,8633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Gamme de prix
0,9994 € - 0,8994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

10317372

Gamme de prix
0,8021 € - 0,7219 €

Niveaux de stock
2049 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    18.7 mm
  • Longueur totale
    23.8 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Gamme de prix
1,0491 € - 0,9442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    23.5 mm
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Gamme de prix
0,8129 € - 0,7316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5