Menu  Rechercher

Perles en ferrite

En stock

Cette gamme de perles de ferrite sont fournies en configurations simple ou passages multiples.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Impédance 25 MHz Diamètre d'insert Ajouter au panier
0,6445 € - 0,7161 € 600 En stock
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
0,5786 € - 0,6429 € 91 En stock
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
0,5167 € - 0,5741 € 47 En stock
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
3,3983 € - 3,7759 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
0,0242 € - 0,0269 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
0,1796 € - 0,1995 € 12496 En stock
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
0,2058 € - 0,2286 € 8713 En stock
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
0,6246 € - 0,694 € 3950 En stock
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
0,3066 € - 0,3407 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
0,4408 € - 0,4898 € 221 En stock
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
0,1427 € - 0,1586 € 1000 En stock
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
0,3519 € - 0,391 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
1,1448 € - 1,272 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
0,5137 € - 0,5708 € 1450 En stock
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
0,412 € - 0,4578 € 1400 En stock
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
0,0258 € - 0,0287 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
0,1425 € - 0,1584 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
0,5431 € - 0,6035 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
0,3896 € - 0,4329 € 1000 En stock
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
0,7513 € - 0,8348 € 3040 En stock
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
  • sur 3
Ferrite toroïde 13.8 mm 46 Ω 71 Ω K5B

10320341

Gamme de prix
0,7161 € - 0,6445 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.8 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 44 Ω 87 Ω K5B

10320365

Gamme de prix
0,6429 € - 0,5786 €

Niveaux de stock
91 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
Ferrite toroïde 12.7 mm 39 Ω 80 Ω K5B

10320402

Gamme de prix
0,5741 € - 0,5167 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    12.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    12.7 mm
  • Longueur totale
    6.35 mm
Ferrite toroïde 16.0 mm 85 Ω 155 Ω K5B

10320440

Gamme de prix
3,7759 € - 3,3983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    16.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    16.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
Ferrite toroïde 1.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10630037

Gamme de prix
0,0269 € - 0,0242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    1.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.0 mm
  • Longueur totale
    2.0 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Noir K5B

10319581

Gamme de prix
0,1995 € - 0,1796 €

Niveaux de stock
12496 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Noir K5B

10319611

Gamme de prix
0,2286 € - 0,2058 €

Niveaux de stock
8713 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    5.2 mm
Ferrite toroïde 13.72 mm 48 Ω 83 Ω K5B

10320334

Gamme de prix
0,694 € - 0,6246 €

Niveaux de stock
3950 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.7 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Gamme de prix
0,3407 € - 0,3066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 38 Ω 79 Ω K5B

10320396

Gamme de prix
0,4898 € - 0,4408 €

Niveaux de stock
221 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Noir K5B

10319604

Gamme de prix
0,1586 € - 0,1427 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite 13.5 mm 22.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B Noir

10320310

Gamme de prix
0,391 € - 0,3519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.5 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.5 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
Ferrite toroïde 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Gamme de prix
1,272 € - 1,1448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    16.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    16.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
Ferrite toroïde 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Gamme de prix
0,5708 € - 0,5137 €

Niveaux de stock
1450 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5 RMS-303
  • Longueur de l'insert
    10.2 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    10.2 mm
Ferrite toroïde 12.7 mm 21.2 mm 6.0 mm 27 Ω 52 Ω K5B

10638804

Gamme de prix
0,4578 € - 0,412 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Longueur de l'insert
    12.7 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    12.7 mm
Ferrite toroïde 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Gamme de prix
0,0287 € - 0,0258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5 RMS-303
  • Longueur de l'insert
    2.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    1.5 mm
Ferrite 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Noir K5B

10319598

Gamme de prix
0,1584 € - 0,1425 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    10.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    6.0 mm
Ferrite toroïde 14.0 mm 42 Ω 90 Ω K5B

10320327

Gamme de prix
0,6035 € - 0,5431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
Ferrite toroïde 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Gamme de prix
0,4329 € - 0,3896 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    13.8 mm
  • Code produit
    8504901100
  • Diamètre d'insert
    13.8 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
Ferrite toroïde 15.0 mm 53 Ω 97 Ω K5B

10320372

Gamme de prix
0,8348 € - 0,7513 €

Niveaux de stock
3040 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur de l'insert
    15.0 mm
  • Code produit
    8547900000
  • Diamètre d'insert
    15.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm