Menu  Rechercher

Fermetures à compression ajustable miniatures

En stock

Les fermetures à compression ajustable miniatures sont fabriquées à partir de zamac noir et affichent un indice de protection IP65. Elles offrent une compression de 4 mm et sont fournies avec un joint d'étanchéité. Elles permettent un ajustement simple de la plage de poignée et sont idéales pour les applications dans un espace limité. Les clés compatibles sont vendues séparément

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de poignée Style de loquet Hauteur de l'enceinte Longueur du trou de montage Matière de came Diamètre de l'enceinte Emprise Ajouter au panier
16,83 € - 23,562 € 75 En stock
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
5,5907 € - 7,827 € 201 En stock
Poignée actionnée par clé tubulaire
Small Compression Latch
21.7 mm
16.0 mm
Zamac
16.0 - 19.2 mm
17,2604 € - 24,1646 € 98 En stock
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
3,9273 € - 6,1092 € Demander le délai de livraison ici
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
6,1796 € - 9,6128 € Demander le délai de livraison ici
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
17,0655 € - 18,9617 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par clé tubulaire
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acier inoxydable
12.8 - 16.0 mm
16,3932 € - 18,2146 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par outil
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acier inoxydable
16.0 - 19.2 mm
17,0655 € - 18,9617 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par clé tubulaire
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acier inoxydable
16.0 - 19.2 mm
16,3932 € - 18,2146 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par outil
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acier inoxydable
9.6 - 12.8 mm
16,3932 € - 18,2146 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par outil
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acier inoxydable
19.4 - 22.4 mm
17,3656 € - 19,2952 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par clé tubulaire
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acier inoxydable
25.2 - 28.4 mm
17,0655 € - 18,9617 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par clé tubulaire
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acier inoxydable
19.2 - 22.4 mm
16,3932 € - 18,2146 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par outil
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acier inoxydable
12.8 - 16.0 mm
16,3932 € - 18,2146 € Demander le délai de livraison ici
Poignée actionnée par outil
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acier inoxydable
22.4 - 25.6 mm
17,2604 € - 24,1646 € 64 En stock
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
4,9982 € - 7,775 € Demander le délai de livraison ici
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
3,7946 € - 5,9026 € Demander le délai de livraison ici
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
17,2604 € - 24,1646 € Demander le délai de livraison ici
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
2,9209 € - 4,5435 € 95 En stock
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
17,2604 € - 24,1646 € Demander le délai de livraison ici
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
  • sur 3
Mini verrou à compression 12.8 mm

20063443

Gamme de prix
23,562 € - 16,83 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Emprise
    9.6 - 12.8 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    21.7 mm
  • Code produit
    8301409000
  • Largeur du trou de montage
    13.5 mm
Mini verrou à compression Clé tubulaire 19.2 mm

20063467

Gamme de prix
7,827 € - 5,5907 €

Niveaux de stock
201 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Zamac
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
Fermeture à compression 13.5 mm

20063412

Gamme de prix
24,1646 € - 17,2604 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Emprise
    19.2 - 22.4 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    21.7 mm
  • Code produit
    8301409000
  • Largeur du trou de montage
    13.5 mm
Mini verrou à compression 25.6 mm

20063481

Gamme de prix
6,1092 € - 3,9273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Emprise
    22.4 - 25.6 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    21.7 mm
  • Code produit
    8301409000
  • Largeur du trou de montage
    13.5 mm
Fermeture à compression 13.5 mm

20063511

Gamme de prix
9,6128 € - 6,1796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Emprise
    12.8 - 16.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    21.7 mm
  • Code produit
    8301409000
  • Largeur du trou de montage
    13.5 mm
Mini verrou à compression Clé tubulaire 16.0 mm

20052492

Gamme de prix
18,9617 € - 17,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Style de loquet
    Compression Latch
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par clé tubulaire
  • Type de clé
    Clé tubulaire
Mini verrou à compression Pas de clé 19.2 mm

20052447

Gamme de prix
18,2146 € - 16,3932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Style de loquet
    Compression Latch
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par outil
  • Type de clé
    Pas de clé
Mini verrou à compression Clé tubulaire 19.2 mm

20052508

Gamme de prix
18,9617 € - 17,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Style de loquet
    Compression Latch
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par clé tubulaire
  • Type de clé
    Clé tubulaire
Mini verrou à compression Pas de clé 12.8 mm

20052485

Gamme de prix
18,2146 € - 16,3932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Style de loquet
    Compression Latch
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par outil
  • Type de clé
    Pas de clé
Mini verrou à compression Pas de clé 22.4 mm

20052454

Gamme de prix
18,2146 € - 16,3932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Style de loquet
    Compression Latch
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par outil
  • Type de clé
    Pas de clé
Mini verrou à compression Clé tubulaire 28.4 mm

20052539

Gamme de prix
19,2952 € - 17,3656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Style de loquet
    Compression Latch
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par clé tubulaire
  • Type de clé
    Clé tubulaire
Mini verrou à compression Clé tubulaire 22.4 mm

20052515

Gamme de prix
18,9617 € - 17,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Style de loquet
    Compression Latch
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par clé tubulaire
  • Type de clé
    Clé tubulaire
Mini verrou à compression Pas de clé 16.0 mm

20052430

Gamme de prix
18,2146 € - 16,3932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Style de loquet
    Compression Latch
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par outil
  • Type de clé
    Pas de clé
Mini verrou à compression Pas de clé 25.6 mm

20052461

Gamme de prix
18,2146 € - 16,3932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Style de loquet
    Compression Latch
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par outil
  • Type de clé
    Pas de clé
Fermeture à compression 13.5 mm

20063344

Gamme de prix
24,1646 € - 17,2604 €

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Emprise
    16.0 - 19.2 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    21.7 mm
  • Code produit
    8301409000
  • Largeur du trou de montage
    13.5 mm
Fermeture à compression 13.5 mm

20063535

Gamme de prix
7,775 € - 4,9982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Emprise
    19.2 - 22.4 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    21.7 mm
  • Code produit
    8301409000
  • Largeur du trou de montage
    13.5 mm
Mini verrou à compression 16.0 mm

20063450

Gamme de prix
5,9026 € - 3,7946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Emprise
    12.8 - 16.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    21.7 mm
  • Code produit
    8301409000
  • Largeur du trou de montage
    13.5 mm
Fermeture à compression 13.5 mm

20063368

Gamme de prix
24,1646 € - 17,2604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Emprise
    22.4 - 25.6 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    21.7 mm
  • Code produit
    8301409000
  • Largeur du trou de montage
    13.5 mm
Fermeture à compression 13.5 mm

20063399

Gamme de prix
4,5435 € - 2,9209 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Emprise
    12.8 - 16.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    21.7 mm
  • Code produit
    8301409000
  • Largeur du trou de montage
    13.5 mm
Fermeture à compression 13.5 mm

20063337

Gamme de prix
24,1646 € - 17,2604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Emprise
    12.8 - 16.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    21.7 mm
  • Code produit
    8301409000
  • Largeur du trou de montage
    13.5 mm