Menu  Rechercher

Fermetures à came à tourner à poignée - Poignée en T

En stock

Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

Séries: SR5518

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Longueur de poignée Longueur de came Matière Type de clé Ajouter au panier
6,3228 € - 9,83 € 23 En stock
45.0 mm
6,4696 € - 10,0159 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
6,3229 € - 9,8301 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
6,3228 € - 9,83 € 51 En stock
45.0 mm
4,9331 € - 5,4812 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Clé sans cylindre
6,9488 € - 10,8092 € 19 En stock
62.0 mm
6,9488 € - 10,8092 € Demander le délai de livraison ici
62.0 mm
6,3228 € - 9,83 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
6,3229 € - 9,8301 € 279 En stock
45.0 mm
8,1221 € - 8,1221 € Demander le délai de livraison ici
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zamak
Clé sans cylindre
4,1592 € - 4,6213 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Clé sans cylindre
8,1221 € - 8,1221 € Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Clé sans cylindre
6,4628 € - 9,048 € 4 En stock
45.0 mm
6,9006 € - 10,8405 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
8,1221 € - 8,1221 € 12 En stock
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Clé sans cylindre
3,9463 € - 4,3848 € Demander le délai de livraison ici
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Clé sans cylindre
4,1592 € - 4,6213 € Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Clé sans cylindre
4,111 € - 4,5678 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Clé sans cylindre
6,8121 € - 10,7253 € 70 En stock
45.0 mm
4,4641 € - 6,9442 € 20 En stock
45.0 mm
  • sur 2
Loquet à poignée en T Noir

20052249

Gamme de prix
9,83 € - 6,3228 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7907000090
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de poignée
    T-Handle Lock
Loquet à poignée en T Noir

20052232

Gamme de prix
10,0159 € - 6,4696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de poignée
    T-Handle Lock
Loquet à poignée en T Noir

20052201

Gamme de prix
9,8301 € - 6,3229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7907000090
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de poignée
    T-Handle Lock
Loquet à poignée en T Noir

20052225

Gamme de prix
9,83 € - 6,3228 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7907000090
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de poignée
    T-Handle Lock
Loquet à poignée en T 28.5 mm 80.0 mm Zamak

20062033

Gamme de prix
5,4812 € - 4,9331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    28.5 mm
  • Longueur de poignée
    80.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
Loquet à poignée en T

20048020

Gamme de prix
10,8092 € - 6,9488 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Longueur de came
    62.0 mm
  • Type de poignée
    T-Handle Lock
Loquet à poignée en T

20048013

Gamme de prix
10,8092 € - 6,9488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Longueur de came
    62.0 mm
  • Type de poignée
    T-Handle Lock
Loquet à poignée en T Noir

20052218

Gamme de prix
9,83 € - 6,3228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301300000
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de poignée
    T-Handle Lock
Loquet à poignée en T Noir

20052195

Gamme de prix
9,8301 € - 6,3229 €

Niveaux de stock
279 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de poignée
    T-Handle Lock
Loquet à poignée en T 8.5 mm 74.0 mm Zamak Gris

20062057

Gamme de prix
8,1221 € - 8,1221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    8.5 mm
  • Longueur de poignée
    74.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
Loquet à poignée en T 18.5 mm 80.0 mm Zamak

20061975

Gamme de prix
4,6213 € - 4,1592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
  • Longueur de poignée
    80.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
Loquet à poignée en T 26.5 mm 80.0 mm Zamak Noir

20062026

Gamme de prix
8,1221 € - 8,1221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    26.5 mm
  • Longueur de poignée
    80.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
Loquet à poignée en T Naturel

20062217

Gamme de prix
9,048 € - 6,4628 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7907000090
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de poignée
    T-Handle Lock
Loquet à poignée en T Naturel

20062101

Gamme de prix
10,8405 € - 6,9006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de poignée
    T-Handle Lock
Loquet à poignée en T 18.5 mm 80.0 mm Zamak Noir

20061982

Gamme de prix
8,1221 € - 8,1221 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
  • Longueur de poignée
    80.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
Loquet à poignée en T 8.5 mm 80.0 mm Zamak Noir

20062064

Gamme de prix
4,3848 € - 3,9463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    8.5 mm
  • Longueur de poignée
    80.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
Loquet à poignée en T 24.5 mm 80.0 mm Zamak

20061999

Gamme de prix
4,6213 € - 4,1592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    24.5 mm
  • Longueur de poignée
    80.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
Loquet à poignée en T 14.5 mm 80.0 mm Zamak

20061951

Gamme de prix
4,5678 € - 4,111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    14.5 mm
  • Longueur de poignée
    80.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    22.2 mm
Loquet à poignée en T Naturel

20062088

Gamme de prix
10,7253 € - 6,8121 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7907000090
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de poignée
    T-Handle Lock
Loquet à poignée en T Noir

20062200

Gamme de prix
6,9442 € - 4,4641 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    8301409000
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de poignée
    T-Handle Lock