Menu  Rechercher

Extension Springs

En stock

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
198 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de charge Raideur de ressort Tension initiale Longueur totale Matière Charge à longueur de charge Diamètre extérieur Ajouter au panier
1,8163 € - 1,9853 € Demander le délai de livraison ici
0.85 N
50.8 mm
Acier au carbone
9.21 N
1,8163 € - 1,9853 € Demander le délai de livraison ici
2.22 N
15.8 mm
Acier au carbone
23.58 N
1,8163 € - 1,9853 € Demander le délai de livraison ici
2.22 N
28.5 mm
Acier au carbone
23.58 N
2,0979 € - 2,0979 € Demander le délai de livraison ici
2.22 N
44.5 mm
Acier au carbone
23.58 N
1,8163 € - 1,9863 € Demander le délai de livraison ici
2.22 N
69.9 mm
Acier au carbone
23.58 N
2,3936 € - 2,5907 € Demander le délai de livraison ici
2.22 N
114.3 mm
Acier au carbone
23.58 N
1,9149 € - 2,0839 € Demander le délai de livraison ici
3.65 N
31.8 mm
Acier au carbone
40.30 N
1,9149 € - 2,0839 € Demander le délai de livraison ici
3.65 N
50.8 mm
Acier au carbone
40.30 N
1,9149 € - 2,0839 € Demander le délai de livraison ici
3.65 N
76.2 mm
Acier au carbone
40.30 N
1,9149 € - 2,0839 € Demander le délai de livraison ici
6.23 N
34.8 mm
Acier au carbone
70.28 N
1,9149 € - 2,0877 € Demander le délai de livraison ici
6.23 N
57.2 mm
Acier au carbone
70.28 N
1,929 € - 2,0979 € Demander le délai de livraison ici
1.78 N
31.8 mm
Acier au carbone
19.57 N
1,929 € - 2,0979 € Demander le délai de livraison ici
1.78 N
50.8 mm
Acier au carbone
19.57 N
1,929 € - 2,0979 € Demander le délai de livraison ici
1.78 N
76.2 mm
Acier au carbone
19.57 N
2,2528 € - 2,464 € Demander le délai de livraison ici
1.78 N
127.0 mm
Acier au carbone
19.57 N
2,0275 € - 2,1965 € Demander le délai de livraison ici
7.56 N
44.5 mm
Acier au carbone
83.63 N
2,1965 € - 2,3936 € Demander le délai de livraison ici
7.56 N
69.9 mm
Acier au carbone
83.63 N
2,3232 € - 2,5203 € Demander le délai de livraison ici
7.56 N
114.3 mm
Acier au carbone
83.63 N
3,1399 € - 3,4074 € Demander le délai de livraison ici
12.32 N
63.5 mm
Acier au carbone
137.09 N
3,5482 € - 3,872 € Demander le délai de livraison ici
12.32 N
101.6 mm
Acier au carbone
137.09 N
  • sur 10
Ressort de traction 6.1 mm 0.09 Nmm Acier au carbone

10439128

Gamme de prix
1,9853 € - 1,8163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.85 N
  • Charge à longueur de charge
    9.21 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 3.99 Nmm Acier au carbone

10439159

Gamme de prix
1,9853 € - 1,8163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    2.22 N
  • Charge à longueur de charge
    23.58 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    15.8 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 1.14 Nmm Acier au carbone

10416396

Gamme de prix
1,9853 € - 1,8163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    2.22 N
  • Charge à longueur de charge
    23.58 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.60 Nmm Acier au carbone

10335130

Gamme de prix
2,0979 € - 2,0979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    2.22 N
  • Charge à longueur de charge
    23.58 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    44.5 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.33 Nmm Acier au carbone

10439227

Gamme de prix
1,9863 € - 1,8163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    2.22 N
  • Charge à longueur de charge
    23.58 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    69.9 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.19 Nmm Acier au carbone

10439265

Gamme de prix
2,5907 € - 2,3936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    2.22 N
  • Charge à longueur de charge
    23.58 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    114.3 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 10.6 mm 1.84 Nmm Acier au carbone

10439296

Gamme de prix
2,0839 € - 1,9149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    3.65 N
  • Charge à longueur de charge
    40.30 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    31.8 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 10.6 mm 0.72 Nmm Acier au carbone

10419663

Gamme de prix
2,0839 € - 1,9149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    3.65 N
  • Charge à longueur de charge
    40.30 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 10.6 mm 0.40 Nmm Acier au carbone

10234518

Gamme de prix
2,0839 € - 1,9149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    3.65 N
  • Charge à longueur de charge
    40.30 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    76.2 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 10.6 mm 4.12 Nmm Acier au carbone

10234525

Gamme de prix
2,0839 € - 1,9149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    6.23 N
  • Charge à longueur de charge
    70.28 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    34.8 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 10.6 mm 1.72 Nmm Acier au carbone

10439357

Gamme de prix
2,0877 € - 1,9149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    6.23 N
  • Charge à longueur de charge
    70.28 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    57.2 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 12.7 mm 0.49 Nmm Acier au carbone

10439371

Gamme de prix
2,0979 € - 1,929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.78 N
  • Charge à longueur de charge
    19.57 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    31.8 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 12.7 mm 0.18 Nmm Acier au carbone

10439418

Gamme de prix
2,0979 € - 1,929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.78 N
  • Charge à longueur de charge
    19.57 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 12.7 mm 0.09 Nmm Acier au carbone

10439449

Gamme de prix
2,0979 € - 1,929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.78 N
  • Charge à longueur de charge
    19.57 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    76.2 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 12.7 mm 0.04 Nmm Acier au carbone

10439456

Gamme de prix
2,464 € - 2,2528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.78 N
  • Charge à longueur de charge
    19.57 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    127.0 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 12.7 mm 3.27 Nmm Acier au carbone

10439494

Gamme de prix
2,1965 € - 2,0275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    7.56 N
  • Charge à longueur de charge
    83.63 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    44.5 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 12.7 mm 1.61 Nmm Acier au carbone

10439517

Gamme de prix
2,3936 € - 2,1965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    7.56 N
  • Charge à longueur de charge
    83.63 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    69.9 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 12.7 mm 0.84 Nmm Acier au carbone

10439555

Gamme de prix
2,5203 € - 2,3232 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    7.56 N
  • Charge à longueur de charge
    83.63 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    114.3 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 19.1 mm 3.33 Nmm Acier au carbone

10414712

Gamme de prix
3,4074 € - 3,1399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    12.32 N
  • Charge à longueur de charge
    137.09 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 19.1 mm 1.44 Nmm Acier au carbone

10636688

Gamme de prix
3,872 € - 3,5482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    12.32 N
  • Charge à longueur de charge
    137.09 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    101.6 mm
  • Matière
    Acier au carbone