Menu  Rechercher

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

En stock

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux.

Séries: SR2706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
285 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1257 € - 0,1397 € 10000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,126 € - 0,1401 € 7598 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.0 mm
0,1614 € - 0,1794 € 3059 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1135 € - 0,1262 € 15763 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.0 mm
0,2274 € - 0,4199 € 6798 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1502 € - 0,1669 € 910 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,0987 € - 0,1097 € 6160 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,2176 € - 0,4031 € 4867 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.4 mm
0,06 € - 0,0667 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1679 € - 0,1866 € 5196 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
2.5 mm
0,0711 € - 0,079 € 16 En stock
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,2323 € - 0,4308 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
4.5 mm
0,1039 € - 0,1155 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
3.5 mm
0,1259 € - 0,1399 € 5902 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
6.0 mm
0,1178 € - 0,1309 € 4494 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
3.0 mm
0,2104 € - 0,238 € 3678 En stock
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
0,2104 € - 0,238 € 8000 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,0625 € - 0,0694 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2165 € - 0,2406 € 10100 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
55.3 mm
0,0742 € - 0,0824 € Demander le délai de livraison ici
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
  • sur 15
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332139

Gamme de prix
0,1397 € - 0,1257 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332276

Gamme de prix
0,1401 € - 0,126 €

Niveaux de stock
7598 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332313

Gamme de prix
0,1794 € - 0,1614 €

Niveaux de stock
3059 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332030

Gamme de prix
0,1262 € - 0,1135 €

Niveaux de stock
15763 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332061

Gamme de prix
0,4199 € - 0,2274 €

Niveaux de stock
6798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10002759

Gamme de prix
0,1669 € - 0,1502 €

Niveaux de stock
910 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332092

Gamme de prix
0,1097 € - 0,0987 €

Niveaux de stock
6160 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10332054

Gamme de prix
0,4031 € - 0,2176 €

Niveaux de stock
4867 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10003657

Gamme de prix
0,0667 € - 0,06 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10331910

Gamme de prix
0,1866 € - 0,1679 €

Niveaux de stock
5196 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10003497

Gamme de prix
0,079 € - 0,0711 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.75 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10331941

Gamme de prix
0,4308 € - 0,2323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10636756

Gamme de prix
0,1155 € - 0,1039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10331989

Gamme de prix
0,1399 € - 0,1259 €

Niveaux de stock
5902 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10331927

Gamme de prix
0,1309 € - 0,1178 €

Niveaux de stock
4494 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10153802

Gamme de prix
0,238 € - 0,2104 €

Niveaux de stock
3678 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.75 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10002728

Gamme de prix
0,238 € - 0,2104 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10003534

Gamme de prix
0,0694 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 55.3 mm PA UL94 V-2 Naturel

10382011

Gamme de prix
0,2406 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
10100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10003473

Gamme de prix
0,0824 € - 0,0742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.75 mm