Menu  Rechercher

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

En stock

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux.

Séries: SR2706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
285 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,183 € - 0,2069 € 14898 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,2065 € - 0,238 € Demander le délai de livraison ici
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,066 € - 0,0734 € 6000 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0729 € - 0,081 € 602 En stock
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,0728 € - 0,0809 € 3998 En stock
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,0727 € - 0,0808 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,2104 € - 0,238 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1261 € - 0,1402 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
30.9 mm
0,0945 € - 0,105 € 7000 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,0757 € - 0,0842 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
10.4 mm
0,166 € - 0,1845 € 13900 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.7 - 1.6 mm
19.6 mm
0,2104 € - 0,238 € 998 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,0538 € - 0,0598 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1697 € - 0,1885 € 6670 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,0821 € - 0,0913 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,0828 € - 0,092 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,1713 € - 0,1999 € 5369 En stock
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
7.9 mm
0,0565 € - 0,0628 € 7000 En stock
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1746 € - 0,1999 € 3350 En stock
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0578 € - 0,0642 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
  • sur 15
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10003510

Gamme de prix
0,2069 € - 0,183 €

Niveaux de stock
14898 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10487471

Gamme de prix
0,238 € - 0,2065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.75 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10004159

Gamme de prix
0,0734 € - 0,066 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10003558

Gamme de prix
0,081 € - 0,0729 €

Niveaux de stock
602 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.75 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10003596

Gamme de prix
0,0809 € - 0,0728 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturel

10630198

Gamme de prix
0,0808 € - 0,0727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004012

Gamme de prix
0,238 € - 0,2104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 30.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381977

Gamme de prix
0,1402 € - 0,1261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10002704

Gamme de prix
0,105 € - 0,0945 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10435052

Gamme de prix
0,0842 € - 0,0757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381953

Gamme de prix
0,1845 € - 0,166 €

Niveaux de stock
13900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10002797

Gamme de prix
0,238 € - 0,2104 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10004296

Gamme de prix
0,0598 € - 0,0538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.2 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10002766

Gamme de prix
0,1885 € - 0,1697 €

Niveaux de stock
6670 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10003602

Gamme de prix
0,0913 € - 0,0821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10487501

Gamme de prix
0,092 € - 0,0828 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10003152

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1713 €

Niveaux de stock
5369 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

10003183

Gamme de prix
0,0628 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de carte de circuit imprimé 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10003213

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1746 €

Niveaux de stock
3350 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004357

Gamme de prix
0,0642 € - 0,0578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.2 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm