Menu  Rechercher

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

En stock

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux.

Séries: SR2706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
285 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0751 € - 0,0834 € Demander le délai de livraison ici
4.75 mm
4.75 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.7 mm
0,1578 € - 0,1753 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
45.0 mm
0,0878 € - 0,0976 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
7.0 mm
0,0868 € - 0,0964 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.0 mm
0,0744 € - 0,0827 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
7.0 mm
0,0909 € - 0,101 € 980 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.2 mm
0,1003 € - 0,1114 € 1988 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
18.0 mm
0,0909 € - 0,101 € 307 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
11.2 mm
0,1102 € - 0,1224 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
16.0 mm
0,1005 € - 0,1436 € 51000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0933 € - 0,1037 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,0874 € - 0,0971 € 361 En stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
12.0 mm
0,0997 € - 0,1108 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
18.0 mm
0,1008 € - 0,112 € 1000 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
6.4 mm
0,0789 € - 0,0877 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
12.7 mm
0,0909 € - 0,101 € 898 En stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
14.0 mm
0,0984 € - 0,1408 € 2677 En stock
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,1152 € - 0,128 € 2116 En stock
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
10.0 mm
0,1008 € - 0,112 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
4.8 mm
0,1102 € - 0,1224 € 9000 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
11.1 mm
  • sur 15
Support de verrouillage à encliqueter 10.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10365175

Gamme de prix
0,0834 € - 0,0751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.75 mm
  • Diamètre trou B
    4.75 mm
Support de verrouillage à encliqueter 45.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150689

Gamme de prix
0,1753 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150726

Gamme de prix
0,0976 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150559

Gamme de prix
0,0964 € - 0,0868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10630259

Gamme de prix
0,0827 € - 0,0744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150894

Gamme de prix
0,101 € - 0,0909 €

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150924

Gamme de prix
0,1114 € - 0,1003 €

Niveaux de stock
1988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150757

Gamme de prix
0,101 € - 0,0909 €

Niveaux de stock
307 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151013

Gamme de prix
0,1224 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150856

Gamme de prix
0,1436 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
51000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10445808

Gamme de prix
0,1037 € - 0,0933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10150993

Gamme de prix
0,0971 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
361 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10638385

Gamme de prix
0,1108 € - 0,0997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151143

Gamme de prix
0,112 € - 0,1008 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10632970

Gamme de prix
0,0877 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151006

Gamme de prix
0,101 € - 0,0909 €

Niveaux de stock
898 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151037

Gamme de prix
0,1408 € - 0,0984 €

Niveaux de stock
2677 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151075

Gamme de prix
0,128 € - 0,1152 €

Niveaux de stock
2116 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151136

Gamme de prix
0,112 € - 0,1008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10151174

Gamme de prix
0,1224 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm