Entretoises cylindriques lisses fabriquées en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans des applications où une bonne isolation électrique et une bonne résistance chimique sont nécessaires. La gamme est de couleur gris clair et existe en plusieurs tailles.
Séries: SR2788
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0605 € - 0,0996 € | 1000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0632 € | 999 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0647 € | 2120 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0227 € - 0,0247 € | Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0515 € - 0,0705 € | 1700 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0944 € - 0,0944 € | 2555 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0861 € | 4078 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0416 € | 35008 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,0605 € | 3255 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,047 € | 2991 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1534 € - 0,176 € | 349 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0587 € | 6515 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0625 € - 0,086 € | 1302 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,062 € - 0,062 € | 6800 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1655 € - 0,1655 € | 2973 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,183 € - 0,2098 € | 4143 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,0809 € | 3998 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2168 € - 0,2478 € | 1000 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,113 € - 0,113 € | 2250 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,5998 € - 0,5998 € | 19850 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer