Entretoises cylindriques lisses fabriquées en POM (polyoxyméthylène) ou acétal et proposées dans un éventail de longueurs et de diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Le POM offre une résistance thermique, une rigidité supérieure et un frottement inférieur aux alternatives en PA.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1011 € - 0,1011 € | 19127 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1291 € - 0,1291 € | 12600 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1011 € - 0,1011 € | 1146 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,0968 € | 586 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1186 € - 0,1186 € | 190 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,0968 € | 990 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1291 € - 0,1291 € | 18958 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,0791 € | 17500 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,104 € - 0,104 € | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,0865 € | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,0791 € | 17280 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,104 € - 0,104 € | 34000 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,0865 € | 57598 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1186 € - 0,1186 € | 550 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0675 € | 2000 En stock |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0703 € | 22596 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,0791 € | 28000 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,0968 € | 2995 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,0865 € | Demander le délai de livraison ici |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1011 € - 0,1011 € | 867 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer