Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
1,2179 € - 2,1542 € 1461 En stock
12.6 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,8445 € - 4,0269 € Demander le délai de livraison ici
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
0,6913 € - 1,3531 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1774 € - 0,1872 € 11393 En stock
3.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
1,3193 € - 2,1542 € 8120 En stock
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,3323 € - 0,5378 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
0,7927 € - 1,5488 € 309 En stock
16.5 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2154 € - 0,2267 € 13970 En stock
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,4815 € - 0,7856 € 1200 En stock
12.6 mm
25.0 mm
5.0 mm
1,0996 € - 1,943 € 550 En stock
12.6 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,7318 € - 3,7876 € 1671 En stock
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,504 € - 0,504 € Demander le délai de livraison ici
10.2 mm
20.0 mm
6.0 mm
0,9912 € - 1,7459 € 850 En stock
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,2562 € - 0,2703 € 6489 En stock
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,5885 € - 1,2996 € 102 En stock
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,1024 € - 1,943 € 78 En stock
16.5 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,3801 € - 0,3801 € 12000 En stock
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,4773 € - 0,8042 € 12900 En stock
10.2 mm
20.0 mm
10.0 mm
0,0996 € - 0,1171 € 500 En stock
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,0775 € - 0,0915 € 6744 En stock
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
  • sur 45
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10047149

Gamme de prix
2,1542 € - 1,2179 €

Niveaux de stock
1461 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047248

Gamme de prix
4,0269 € - 1,8445 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    55.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10047415

Gamme de prix
1,3531 € - 0,6913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.5 mm 6.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10075234

Gamme de prix
0,1872 € - 0,1774 €

Niveaux de stock
11393 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10047163

Gamme de prix
2,1542 € - 1,3193 €

Niveaux de stock
8120 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10047354

Gamme de prix
0,5378 € - 0,3323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10047439

Gamme de prix
1,5488 € - 0,7927 €

Niveaux de stock
309 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10075449

Gamme de prix
0,2267 € - 0,2154 €

Niveaux de stock
13970 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10047040

Gamme de prix
0,7856 € - 0,4815 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10047125

Gamme de prix
1,943 € - 1,0996 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047224

Gamme de prix
3,7876 € - 1,7318 €

Niveaux de stock
1671 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.2 mm 20.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10187074

Gamme de prix
0,504 € - 0,504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047477

Gamme de prix
1,7459 € - 0,9912 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10075463

Gamme de prix
0,2703 € - 0,2562 €

Niveaux de stock
6489 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10047392

Gamme de prix
1,2996 € - 0,5885 €

Niveaux de stock
102 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10047491

Gamme de prix
1,943 € - 1,1024 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10075531

Gamme de prix
0,3801 € - 0,3801 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.2 mm 20.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10187081

Gamme de prix
0,8042 € - 0,4773 €

Niveaux de stock
12900 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10167816

Gamme de prix
0,1171 € - 0,0996 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10167779

Gamme de prix
0,0915 € - 0,0775 €

Niveaux de stock
6744 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA