Menu  Rechercher

Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

Ceci est une entretoise non filetée, de couleur naturelle et arrondie fabriquée à partir de polyamide (PA 66) utilisée pour séparer les composants au sein de vos assemblages. Ces entretoises sont indispensables dans les applications où l'isolation thermique et électrique est requise entre vos composants.
Référence Essentra :

10047224

Référence du fabricant:

005767000002

671 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 3,7876 €
250 - 999 2,0134 €
1000 + 1,7318 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

94,69 €

25 x 3,7876 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 50.0 mm
Diamètre intérieur 12.6 mm
Diamètre extérieur 25.0 mm
Matière PA
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926300090
Quantité du paquet 25

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter