Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0827 € - 0,0827 € 44272 En stock
3.1 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,6153 € - 1,0011 € 8314 En stock
8.2 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,6744 € - 1,3221 € Demander le délai de livraison ici
8.2 mm
18.0 mm
35.0 mm
0,1202 € - 0,1661 € 35877 En stock
10.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,0801 € - 0,1119 € 28800 En stock
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1261 € - 0,1999 € 18919 En stock
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2407 € - 0,4407 € 5300 En stock
10.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
0,4702 € - 0,7631 € Demander le délai de livraison ici
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
0,0865 € - 0,1208 € 16000 En stock
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1591 € - 0,221 € 12816 En stock
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1802 € - 0,252 € 840 En stock
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1174 € - 0,1872 € 6757 En stock
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0778 € - 0,1084 € 10712 En stock
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,3224 € - 0,5252 € 6700 En stock
8.2 mm
17.5 mm
7.5 mm
1,1151 € - 1,9571 € 35 En stock
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
0,1011 € - 0,1011 € 896 En stock
3.1 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0951 € - 0,1329 € 2946 En stock
8.2 mm
12.0 mm
0,0854 € - 0,1192 € Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,0998 € - 0,1577 € 22750 En stock
6.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,0858 € - 0,1195 € 5333 En stock
3.1 mm
8.0 mm
5.0 mm
  • sur 45
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10043608

Gamme de prix
0,0827 € - 0,0827 €

Niveaux de stock
44272 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 18.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10046272

Gamme de prix
1,0011 € - 0,6153 €

Niveaux de stock
8314 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 18.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10046296

Gamme de prix
1,3221 € - 0,6744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.3 mm 15.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10046357

Gamme de prix
0,1661 € - 0,1202 €

Niveaux de stock
35877 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10043837

Gamme de prix
0,1119 € - 0,0801 €

Niveaux de stock
28800 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10114988

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1261 €

Niveaux de stock
18919 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.3 mm 15.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10046456

Gamme de prix
0,4407 € - 0,2407 €

Niveaux de stock
5300 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10046555

Gamme de prix
0,7631 € - 0,4702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10044780

Gamme de prix
0,1208 € - 0,0865 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10045466

Gamme de prix
0,221 € - 0,1591 €

Niveaux de stock
12816 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10045503

Gamme de prix
0,252 € - 0,1802 €

Niveaux de stock
840 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10045695

Gamme de prix
0,1872 € - 0,1174 €

Niveaux de stock
6757 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10044483

Gamme de prix
0,1084 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
10712 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 17.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10046173

Gamme de prix
0,5252 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
6700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10046654

Gamme de prix
1,9571 € - 1,1151 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10043707

Gamme de prix
0,1011 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
896 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10045978

Gamme de prix
0,1329 € - 0,0951 €

Niveaux de stock
2946 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10044070

Gamme de prix
0,1192 € - 0,0854 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10045671

Gamme de prix
0,1577 € - 0,0998 €

Niveaux de stock
22750 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10043851

Gamme de prix
0,1195 € - 0,0858 €

Niveaux de stock
5333 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel