Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0476 € - 0,0588 € Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
10 mm
7.5 mm
0,0841 € - 0,1039 € 2050 En stock
6.3 mm
10 mm
25.0 mm
0,0921 € - 0,2899 € 32697 En stock
6.3 mm
10 mm
0,0817 € - 0,2578 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
15 mm
0,1011 € - 0,1517 € 17222 En stock
6.3 mm
10 mm
20.0 mm
0,0523 € - 0,0645 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
10 mm
0,046 € - 0,0568 € 5181 En stock
4.3 mm
8 mm
7.5 mm
0,0501 € - 0,0618 € Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
10 mm
0,149 € - 0,2228 € 1000 En stock
6.3 mm
10 mm
30.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
6 mm
3.0 mm
0,0459 € - 0,0567 € 970 En stock
3.6 mm
6 mm
0,0458 € - 0,0566 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
10 mm
3.0 mm
0,0977 € - 0,3071 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
10 mm
0,0477 € - 0,0589 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
8 mm
0,0462 € - 0,057 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
10 mm
0,0654 € - 0,0808 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
10 mm
0,0458 € - 0,0566 € Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
10 mm
3.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
10 mm
0,0968 € - 0,1349 € 459 En stock
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0458 € - 0,0566 € Demander le délai de livraison ici
2.6 mm
5 mm
  • sur 45
Entretoise 0.248 in 0.394 in 7.5 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204641

Gamme de prix
0,0588 € - 0,0476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Entretoise 0.248 in 0.394 in 25.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204689

Gamme de prix
0,1039 € - 0,0841 €

Niveaux de stock
2050 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Entretoise 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204665

Gamme de prix
0,2899 € - 0,0921 €

Niveaux de stock
32697 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.256 in 0.591 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204702

Gamme de prix
0,2578 € - 0,0817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.248 in 0.394 in 20.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204672

Gamme de prix
0,1517 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
17222 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Entretoise 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204597

Gamme de prix
0,0645 € - 0,0523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.169 in 0.315 in 7.5 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204528

Gamme de prix
0,0568 € - 0,046 €

Niveaux de stock
5181 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
Entretoise 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204658

Gamme de prix
0,0618 € - 0,0501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.248 in 0.394 in 30.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204696

Gamme de prix
0,2228 € - 0,149 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Entretoise 0.142 in 0.236 in 3.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204443

Gamme de prix
0,0566 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
Entretoise 0.142 in 0.236 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204481

Gamme de prix
0,0567 € - 0,0459 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.209 in 0.394 in 3.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204566

Gamme de prix
0,0566 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M5
Entretoise 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204603

Gamme de prix
0,3071 € - 0,0977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.169 in 0.315 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204535

Gamme de prix
0,0589 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204573

Gamme de prix
0,057 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204610

Gamme de prix
0,0808 € - 0,0654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 0.248 in 0.394 in 3.0 mm Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204627

Gamme de prix
0,0566 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M6
Entretoise 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204634

Gamme de prix
0,0566 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10114810

Gamme de prix
0,1349 € - 0,0968 €

Niveaux de stock
459 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 0.102 in 0.197 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

10204191

Gamme de prix
0,0566 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.6 mm
  • Diamètre extérieur
    5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 121.1 °C
  • Matière
    Nylon 6/6, résistant à la chaleur
  • Couleur
    Noir