Menu  Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
0,0892 € - 0,1223 € 2875 En stock
Rond
Noir
PVC
9.5 mm
0,0581 € - 0,0646 € 7594 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.1 mm
0,0563 € - 0,0626 € 16196 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.1 mm
0,0591 € - 0,0657 € 2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
0,0577 € - 0,0642 € 970 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
11.4 mm
0,0355 € - 0,0394 € 16446 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
25.4 mm
0,0258 € - 0,0287 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
4.8 mm
0,027 € - 0,03 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
12.7 mm
0,2279 € - 0,2533 € 1000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
16.5 mm
0,1263 € - 0,1403 € 2830 En stock
Oblongue
Noir
PVC
15.9 mm
0,1422 € - 0,158 € Demander le délai de livraison ici
Oblongue
Noir
PVC
9.5 mm
0,149 € - 0,1656 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
PVC
6.4 mm
0,1153 € - 0,1282 € 1000 En stock
Carré
Noir
PVC
9.5 mm
0,0597 € - 0,0664 € 3917 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
10.2 mm
0,0527 € - 0,0586 € 170 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0538 € - 0,0598 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
19.1 mm
0,6147 € - 0,683 € 568 En stock
Cylindrique
Noir
PA
25.0 mm
0,0202 € - 0,0225 € 2 En stock
Rond
Noir
PVC
4.8 mm
0,0658 € - 0,0732 € 116 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
10.7 mm
0,0633 € - 0,0703 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
14 mm
  • sur 5
Entretoise LED 4.8 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110256

Gamme de prix
0,1223 € - 0,0892 €

Niveaux de stock
2875 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.160 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110430

Gamme de prix
0,0646 € - 0,0581 €

Niveaux de stock
7594 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    4.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110478

Gamme de prix
0,0626 € - 0,0563 €

Niveaux de stock
16196 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    6.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110515

Gamme de prix
0,0657 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    8.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110584

Gamme de prix
0,0642 € - 0,0577 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    11.4 mm
Entretoise LED 6.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110324

Gamme de prix
0,0394 € - 0,0355 €

Niveaux de stock
16446 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    25.4 mm
Entretoise LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110157

Gamme de prix
0,0287 € - 0,0258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110195

Gamme de prix
0,03 € - 0,027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10314074

Gamme de prix
0,2533 € - 0,2279 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
Entretoise LED 8.1 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314104

Gamme de prix
0,1403 € - 0,1263 €

Niveaux de stock
2830 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    15.9 mm
Entretoise LED 8.1 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314142

Gamme de prix
0,158 € - 0,1422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320976

Gamme de prix
0,1656 € - 0,149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320969

Gamme de prix
0,1282 € - 0,1153 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110553

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
3917 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    10.2 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110591

Gamme de prix
0,0586 € - 0,0527 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110621

Gamme de prix
0,0598 € - 0,0538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M5 25.0 mm

10368688

Gamme de prix
0,683 € - 0,6147 €

Niveaux de stock
568 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Cylindrique
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Entretoise LED 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110232

Gamme de prix
0,0225 € - 0,0202 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110560

Gamme de prix
0,0732 € - 0,0658 €

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    10.7 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110607

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    14 mm