Menu  Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
0,0794 € - 0,0882 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0787 € - 0,0874 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0339 € - 0,0377 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0299 € - 0,0332 € 810 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
0,033 € - 0,0367 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
19.1 mm
0,0515 € - 0,0785 € 2145 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.8 mm
0,0853 € - 0,117 € 28932 En stock
Rond
Noir
PVC
9.5 mm
0,126 € - 0,152 € 2834 En stock
Rond
Noir
PVC
22.2 mm
0,6147 € - 0,683 € 568 En stock
Cylindrique
Noir
PA
25.0 mm
0,0568 € - 0,0631 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0592 € - 0,0658 € 2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
8.6 mm
0,0658 € - 0,0732 € 116 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
10.7 mm
Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon
9.5 mm
0,0401 € - 0,0446 € 920 En stock
Rond
Noir
PVC
19.1 mm
0,1153 € - 0,1282 € 1000 En stock
Carré
Noir
PVC
9.5 mm
0,0338 € - 0,0376 € 282 En stock
Rond
Noir
PVC
12.7 mm
0,0565 € - 0,0628 € 765 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.6 mm
0,0591 € - 0,0657 € 2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
8.1 mm
0,0597 € - 0,0664 € 3917 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
10.2 mm
0,0527 € - 0,0586 € 170 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
12.7 mm
  • sur 5
Entretoise LED 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10365410

Gamme de prix
0,0882 € - 0,0794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10365427

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10365434

Gamme de prix
0,0377 € - 0,0339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110188

Gamme de prix
0,0332 € - 0,0299 €

Niveaux de stock
810 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 3.6 mm 19.1 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10110119

Gamme de prix
0,0367 € - 0,033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 3.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110140

Gamme de prix
0,0785 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
2145 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110065

Gamme de prix
0,117 € - 0,0853 €

Niveaux de stock
28932 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110225

Gamme de prix
0,152 € - 0,126 €

Niveaux de stock
2834 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M5 25.0 mm

10368688

Gamme de prix
0,683 € - 0,6147 €

Niveaux de stock
568 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Cylindrique
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Entretoise LED 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110485

Gamme de prix
0,0631 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110522

Gamme de prix
0,0658 € - 0,0592 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    8.6 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110560

Gamme de prix
0,0732 € - 0,0658 €

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    10.7 mm
Entretoise LED 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Naturel

10638934


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110027

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0401 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320969

Gamme de prix
0,1282 € - 0,1153 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110263

Gamme de prix
0,0376 € - 0,0338 €

Niveaux de stock
282 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110447

Gamme de prix
0,0628 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
765 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    4.6 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110515

Gamme de prix
0,0657 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    8.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.400 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110553

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
3917 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    10.2 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110591

Gamme de prix
0,0586 € - 0,0527 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm