Menu  Rechercher

Entretoises LED

En stock

Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.

Séries: SRLEDS1E

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
82 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Type de LED compatible Hauteur totale Ajouter au panier
0,1284 € - 0,1549 € 2834 En stock
Rond
Noir
PVC
22.2 mm
0,0344 € - 0,0383 € 282 En stock
Rond
Noir
PVC
12.7 mm
0,0576 € - 0,064 € 765 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
4.6 mm
0,0579 € - 0,0643 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0603 € - 0,067 € 2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
8.6 mm
0,0671 € - 0,0745 € 116 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
10.7 mm
0,0645 € - 0,0716 € 158 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
14 mm
0,1685 € - 0,1872 € 9000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
21.6 mm
0,1188 € - 0,132 € 2774 En stock
Oblongue
Noir
PVC
4.8 mm
0,2094 € - 0,2395 € 3753 En stock
Carré
Noir
PVC
6.4 mm
0,2099 € - 0,2333 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
PVC
12.7 mm
0,0518 € - 0,0575 € 2000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.1 mm
0,307 € - 0,3328 € 23000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
11.2 mm
0,2323 € - 0,2581 € 1000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
16.5 mm
0,0869 € - 0,1192 € 27932 En stock
Rond
Noir
PVC
9.5 mm
0,0588 € - 0,0654 € 970 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
11.4 mm
0,0526 € - 0,0585 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Nylon 6/6
9.7 mm
0,0574 € - 0,0637 € 16196 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
6.1 mm
0,0409 € - 0,0454 € 920 En stock
Rond
Noir
PVC
19.1 mm
0,1685 € - 0,1872 € 1000 En stock
Rond
Naturel
Nylon 6/6
22.9 mm
  • sur 5
Entretoise LED 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110225

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1284 €

Niveaux de stock
2834 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    22.2 mm
Entretoise LED 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110263

Gamme de prix
0,0383 € - 0,0344 €

Niveaux de stock
282 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110447

Gamme de prix
0,064 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
765 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    4.6 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110485

Gamme de prix
0,0643 € - 0,0579 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110522

Gamme de prix
0,067 € - 0,0603 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    8.6 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110560

Gamme de prix
0,0745 € - 0,0671 €

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    10.7 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110607

Gamme de prix
0,0716 € - 0,0645 €

Niveaux de stock
158 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    14 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10314081

Gamme de prix
0,1872 € - 0,1685 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    21.6 mm
Entretoise LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Noir

10314128

Gamme de prix
0,132 € - 0,1188 €

Niveaux de stock
2774 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Oblongue
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diamètre total
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Entretoise LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320952

Gamme de prix
0,2395 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
3753 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 12.7 mm PVC UL94 V-0 Noir

10320990

Gamme de prix
0,2333 € - 0,2099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Carré
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Entretoise LED 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110539

Gamme de prix
0,0575 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    9.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110577

Gamme de prix
0,3328 € - 0,307 €

Niveaux de stock
23000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    11.2 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10314074

Gamme de prix
0,2581 € - 0,2323 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
Entretoise LED 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110065

Gamme de prix
0,1192 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
27932 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110584

Gamme de prix
0,0654 € - 0,0588 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    11.4 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110546

Gamme de prix
0,0585 € - 0,0526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    9.7 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10110478

Gamme de prix
0,0637 € - 0,0574 €

Niveaux de stock
16196 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    6.1 mm
Entretoise LED 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Noir

10110027

Gamme de prix
0,0454 € - 0,0409 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    19.1 mm
Entretoise LED 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10314098

Gamme de prix
0,1872 € - 0,1685 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
  • Hauteur totale
    22.9 mm