Menu  Rechercher

Entretoises LED - Entretoises rondes, métriques

En stock

Ces entretoises LED sont disponibles dans trois styles différents pour pouvoir recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4. Elles permettent de contrôler la hauteur, tout en assurant la stabilité et la rétention des câbles. Elles sont dotées d'une fonctionnalité de retenue automatique à des fins d'insertion automatique et de pré-assemblage

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de LED compatibles (tous) Diamètre total Hauteur totale Ajouter au panier
0,0597 € - 0,0664 € 599 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
23.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 1000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
27.0 mm
0,1195 € - 0,1328 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
28.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2562 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
9.0 mm
0,0429 € - 0,0591 € 4261 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
2.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 12000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
18.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
23.0 mm
0,0331 € - 0,0368 € 44 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
10.0 mm
0,0343 € - 0,0381 € 2580 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
3.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 15433 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,0494 € - 0,0677 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
5.0 mm
0,0412 € - 0,0458 € 1001 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
15.0 mm
0,0499 € - 0,0554 € Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
20.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 3000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
29.0 mm
0,0622 € - 0,0854 € 2017 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
12.0 mm
0,0463 € - 0,0514 € 17903 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
4.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
13.0 mm
0,0718 € - 0,0984 € 18448 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
15.0 mm
0,0805 € - 0,1102 € 491 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
19.0 mm
  • sur 4
Entretoise LED 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109441

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
599 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109472

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 6.5 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109984

Gamme de prix
0,1328 € - 0,1195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 5.1 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109311

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2562 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109496

Gamme de prix
0,0591 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
4261 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109908

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109946

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109571

Gamme de prix
0,0368 € - 0,0331 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109779

Gamme de prix
0,0381 € - 0,0343 €

Niveaux de stock
2580 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109830

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
15433 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109281

Gamme de prix
0,0677 € - 0,0494 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109373

Gamme de prix
0,0458 € - 0,0412 €

Niveaux de stock
1001 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109410

Gamme de prix
0,0554 € - 0,0499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109465

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10478189


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    5.1 mm
Entretoise LED 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109595

Gamme de prix
0,0854 € - 0,0622 €

Niveaux de stock
2017 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1,3,0 mm
  • Diamètre total
    4.8 mm
Entretoise LED 6.5 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109786

Gamme de prix
0,0514 € - 0,0463 €

Niveaux de stock
17903 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109861

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109878

Gamme de prix
0,0984 € - 0,0718 €

Niveaux de stock
18448 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm
Entretoise LED 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Noir

10109915

Gamme de prix
0,1102 € - 0,0805 €

Niveaux de stock
491 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Forme
    Rond
  • Type de LED compatibles (tous)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diamètre total
    6.5 mm