Menu  Rechercher

Entretoises isolantes hexagonales

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
137 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de filetage externe Distance à plat Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
1,3604 € - 1,788 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
30.0 mm
1,5943 € - 2,1158 € 98 En stock
12.7 mm
25.0 mm
2,0562 € - 2,7267 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
50.0 mm
0,1411 € - 0,1568 € 4300 En stock
6.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,4289 € - 1,4289 € 93 En stock
6.4 mm
25.0 mm
1,4796 € - 1,9519 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
40.0 mm
0,8969 € - 1,2953 € 615 En stock
8.0 mm
15.0 mm
1,0762 € - 1,5502 € 1498 En stock
8.0 mm
30.0 mm
1,6837 € - 2,2499 € 4 En stock
12.7 mm
30.0 mm
0,9053 € - 1,3826 € 5871 En stock
6.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,6139 € - 0,9687 € 242 En stock
6.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,6139 € - 0,9687 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1178 € - 0,1309 € 2 En stock
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,2385 € - 0,265 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1717 € - 0,1908 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,1393 € - 0,1548 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,1589 € - 0,1766 € 7496 En stock
6.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1829 € - 0,2032 € 3200 En stock
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,7983 € - 1,1531 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,9138 € - 1,3193 € 54 En stock
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • sur 7
Support femelle-femelle 9.5 mm 30.0 mm

10156629

Gamme de prix
1,788 € - 1,3604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 12.7 mm 25.0 mm

10156704

Gamme de prix
2,1158 € - 1,5943 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 12.7 mm 50.0 mm

10156827

Gamme de prix
2,7267 € - 2,0562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 30.0 mm

10131824

Gamme de prix
0,1568 € - 0,1411 €

Niveaux de stock
4300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle 6.4 mm 25.0 mm

10156308

Gamme de prix
1,4289 € - 1,4289 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 9.5 mm 40.0 mm

10156643

Gamme de prix
1,9519 € - 1,4796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Gamme de prix
1,2953 € - 0,8969 €

Niveaux de stock
615 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support femelle-femelle 8.0 mm 30.0 mm

10156490

Gamme de prix
1,5502 € - 1,0762 €

Niveaux de stock
1498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support femelle-femelle 12.7 mm 30.0 mm

10156735

Gamme de prix
2,2499 € - 1,6837 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

10131817

Gamme de prix
1,3826 € - 0,9053 €

Niveaux de stock
5871 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10131770

Gamme de prix
0,9687 € - 0,6139 €

Niveaux de stock
242 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Gamme de prix
0,9687 € - 0,6139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Gamme de prix
0,1309 € - 0,1178 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Gamme de prix
0,265 € - 0,2385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Gamme de prix
0,1908 € - 0,1717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10132036

Gamme de prix
0,1548 € - 0,1393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 35.0 mm

10131831

Gamme de prix
0,1766 € - 0,1589 €

Niveaux de stock
7496 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 25.0 mm

10132005

Gamme de prix
0,2032 € - 0,1829 €

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Gamme de prix
1,1531 € - 0,7983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Gamme de prix
1,3193 € - 0,9138 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    30.0 mm