Menu  Rechercher

Entretoises isolantes hexagonales

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
137 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de filetage externe Distance à plat Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
0,9476 € - 1,3678 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,9877 € - 1,4232 € 1394 En stock
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,9894 € - 1,4289 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,9838 € - 1,4202 € 98 En stock
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
1,5943 € - 2,1158 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
1,9817 € - 2,6076 € 198 En stock
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
0,9476 € - 1,3678 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,3872 € - 1,8327 € 94 En stock
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
0,9266 € - 1,3051 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,0648 € - 1,5354 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,2283 € - 1,6207 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,8152 € - 1,8152 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,2397 € - 1,6491 € 96 En stock
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
1,5943 € - 2,1158 € 100 En stock
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
2,3253 € - 2,5837 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
0,9838 € - 1,4202 € 64 En stock
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,9842 € - 1,4221 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,8546 € - 1,2348 € 14047 En stock
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,639 € - 1,639 € 197 En stock
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
1,5943 € - 2,1158 € 100 En stock
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
  • sur 7
Support mâle-mâle Hexagonal M3 20.0 mm Nylon 6

10156292

Gamme de prix
1,3678 € - 0,9476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal M4 20.0 mm Nylon 6

10156452

Gamme de prix
1,4232 € - 0,9877 €

Niveaux de stock
1394 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal 6.4 mm M2.5 25.0 mm Nylon 6

10156230

Gamme de prix
1,4289 € - 0,9894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal M3 30.0 mm Nylon 6

10156346

Gamme de prix
1,4202 € - 0,9838 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal M5 50.0 mm Nylon 6

10156698

Gamme de prix
2,1158 € - 1,5943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal 12.7 mm M6 45.0 mm Nylon 6

10156810

Gamme de prix
2,6076 € - 1,9817 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    12.7 mm
Support mâle-mâle Hexagonal 6.4 mm M2.5 20.0 mm Nylon 6

10156216

Gamme de prix
1,3678 € - 0,9476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal M4 50.0 mm Nylon 6;Brass

10156582

Gamme de prix
1,8327 € - 1,3872 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 18.0 mm

10156254

Gamme de prix
1,3051 € - 0,9266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 40.0 mm

10156360

Gamme de prix
1,5354 € - 1,0648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

10156520

Gamme de prix
1,6207 € - 1,2283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 12.0 mm

10313794

Gamme de prix
1,8152 € - 1,8152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 9.5 mm M5 25.0 mm

10156612

Gamme de prix
1,6491 € - 1,2397 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 12.7 mm M6 25.0 mm

10156711

Gamme de prix
2,1158 € - 1,5943 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 12.7 mm M6 50.0 mm

10010686

Gamme de prix
2,5837 € - 2,3253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 30.0 mm

10156339

Gamme de prix
1,4202 € - 0,9838 €

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Gamme de prix
1,4221 € - 0,9842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Gamme de prix
1,2348 € - 0,8546 €

Niveaux de stock
14047 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal M5 20.0 mm Polyamide

10156605

Gamme de prix
1,639 € - 1,639 €

Niveaux de stock
197 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    9.5 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    9.0 mm
Support mâle-mâle Hexagonal 12.7 mm M6 25.0 mm Polyamide

10156728

Gamme de prix
2,1158 € - 1,5943 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    12.7 mm