Menu  Rechercher

Entretoises hexagonales non filetées

En stock

Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.

Séries: SR2791

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Distance à plat Compatible Thread Sizes (All) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,038 € - 0,0469 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M3
20.0 mm
0,0167 € - 0,0206 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
#6
6.4 mm
0,0448 € - 0,0498 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M4
18.0 mm
0,0367 € - 0,0408 € 1000 En stock
6.0 mm
M4
8.0 mm
0,0397 € - 0,0441 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
12.7 mm
0,0651 € - 0,0803 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#4
25.4 mm
0,0382 € - 0,0424 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#4
11.1 mm
0,0642 € - 0,0792 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
#6
12.7 mm
0,0492 € - 0,0547 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#4
12.7 mm
0,0404 € - 0,0449 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#4
11.1 mm
0,0529 € - 0,0653 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#4
12.7 mm
0,0352 € - 0,0391 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#4
14.3 mm
0,036 € - 0,04 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#4
6.4 mm
0,0382 € - 0,0424 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
6.4 mm
0,0441 € - 0,049 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
15.9 mm
0,0604 € - 0,0746 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#4
22.2 mm
0,0265 € - 0,0295 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
M4
10.0 mm
0,0575 € - 0,0709 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#8
17.1 mm
0,0316 € - 0,0351 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
#6
9.5 mm
0,0448 € - 0,0498 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
#6
11.1 mm
  • sur 4
Support femelle-femelle 6.0 mm M3 20.0 mm

10372715

Gamme de prix
0,0469 € - 0,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M3
  • Distance à plat
    6.0 mm
Entretoise Hexagonal 8.0 mm #6 6.4 mm

10372647

Gamme de prix
0,0206 € - 0,0167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    8.0 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm M4 18.0 mm

10372777

Gamme de prix
0,0498 € - 0,0448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Distance à plat
    6.0 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm M4 8.0 mm

10372739

Gamme de prix
0,0408 € - 0,0367 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Distance à plat
    6.0 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 12.7 mm

10372265

Gamme de prix
0,0441 € - 0,0397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 25.4 mm

10372180

Gamme de prix
0,0803 € - 0,0651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 11.1 mm

10372487

Gamme de prix
0,0424 € - 0,0382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 8.0 mm #6 12.7 mm

10372630

Gamme de prix
0,0792 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    8.0 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 12.7 mm

10372166

Gamme de prix
0,0547 € - 0,0492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 11.1 mm

10372401

Gamme de prix
0,0449 € - 0,0404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 12.7 mm

10372470

Gamme de prix
0,0653 € - 0,0529 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 14.3 mm

10372531

Gamme de prix
0,0391 € - 0,0352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #4 6.4 mm

10372142

Gamme de prix
0,04 € - 0,036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 6.4 mm

10372241

Gamme de prix
0,0424 € - 0,0382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 15.9 mm

10372340

Gamme de prix
0,049 € - 0,0441 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #4 22.2 mm

10372579

Gamme de prix
0,0746 € - 0,0604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #4
  • Distance à plat
    4.8 mm
Support femelle-femelle 6.0 mm M4 10.0 mm

10372746

Gamme de prix
0,0295 € - 0,0265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    M4
  • Distance à plat
    6.0 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #8 17.1 mm

10372432

Gamme de prix
0,0709 € - 0,0575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #8
  • Distance à plat
    6.4 mm
Entretoise Hexagonal 4.8 mm #6 9.5 mm

10372500

Gamme de prix
0,0351 € - 0,0316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    4.8 mm
Entretoise Hexagonal 6.4 mm #6 11.1 mm

10372425

Gamme de prix
0,0498 € - 0,0448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Compatible Thread Sizes (All)
    #6
  • Distance à plat
    6.4 mm