Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.
Séries: SR2791
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Distance à plat | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0441 € - 0,049 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1127 € - 0,1392 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0529 € - 0,0588 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0474 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,059 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0242 € - 0,0299 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,047 € - 0,0523 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0578 € - 0,0714 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0209 € - 0,0259 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,0441 € - 0,049 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1376 € - 0,1529 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0828 € - 0,1022 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0353 € - 0,0392 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0673 € - 0,0831 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,036 € - 0,0399 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0515 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0531 € - 0,0656 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0474 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0163 € - 0,0201 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0382 € - 0,0424 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer