Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Longueur filetage | Compatible Thread Sizes (All) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3463 € - 0,5632 € | 125795 En stock |
Laiton
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3083 € - 0,5646 € | 14900 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3914 € - 1,3394 € | 11070 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4702 € - 0,7659 € | 5958 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8321 € - 3,4299 € | 10700 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6054 € - 1,3362 € | 8056 En stock |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 0,2368 € - 0,4386 € | 1050 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,366 € | 62976 En stock |
Laiton
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8995 € - 1,227 € | 5897 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2548 € - 0,466 € | 15503 En stock |
Acier
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4702 € - 1,6055 € | 11700 En stock |
Laiton
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5575 € - 2,5813 € | 10260 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 0,2617 € - 0,4847 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6616 € - 0,9353 € | 13006 En stock |
Acier
|
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 0,2365 € - 0,4319 € | 23900 En stock |
Acier
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0209 € - 1,1344 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
|
|
|
||
| 0,3886 € - 1,3217 € | 11530 En stock |
Acier
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer