Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1677 € - 0,1864 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3084 € - 0,3426 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2243 € - 0,2492 € | 10800 En stock |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2131 € - 0,2368 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4892 € - 0,5626 € | 25960 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3886 € - 0,4457 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,3805 € - 0,4376 € | 6800 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3811 € - 0,4235 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3723 € - 0,428 € | 2000 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3954 € - 0,4552 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3723 € - 0,428 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10341537 | 0,4348 € - 0,5001 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
| 0,1994 € - 0,8135 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,1736 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,2917 € | 327 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3111 € - 0,3457 € | 57290 En stock |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2223 € | 1000 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2582 € | 2540 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2368 € - 0,2368 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer