Menu  Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
601 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1986 € - 0,2452 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1853 € - 0,2288 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
Naturel
Nylon 6/6
12.0 mm
0,1968 € - 0,243 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
Nylon 6/6
18.0 mm
0,2663 € - 0,2959 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
0,195 € - 0,2407 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
Naturel
Nylon 6/6
8.0 mm
0,1889 € - 0,2333 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
Nylon 6/6
13.0 mm
0,1685 € - 0,1872 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
0,1779 € - 0,2197 € 1000 En stock
M4
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
0,2037 € - 0,2514 € 6000 En stock
M3
Naturel
Nylon 6/6
22.0 mm
0,1925 € - 0,2377 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
Naturel
Nylon 6/6
16.0 mm
0,1943 € - 0,2399 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
Nylon 6/6
15.0 mm
0,2715 € - 0,3016 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
0,1925 € - 0,2377 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
Nylon 6/6
14.0 mm
0,2047 € - 0,2527 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
0,1745 € - 0,2154 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
0,1817 € - 0,2244 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
Naturel
Nylon 6/6
11.0 mm
0,1953 € - 0,2412 € 10000 En stock
M3
Naturel
Nylon 6/6
16.0 mm
0,3053 € - 0,3392 € Demander le délai de livraison ici
#8-32
Naturel
Nylon 6/6
25.4 mm
0,1961 € - 0,2421 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
Naturel
Nylon 6/6
19.0 mm
0,1853 € - 0,2288 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
Nylon 6/6
12.0 mm
  • sur 31
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3.5 20.0 mm

10373040

Gamme de prix
0,2452 € - 0,1986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.4 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3.5
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3.5 12.0 mm

10372999

Gamme de prix
0,2288 € - 0,1853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.4 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3.5
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M4 18.0 mm

10373149

Gamme de prix
0,243 € - 0,1968 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    9.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10372937

Gamme de prix
0,2959 € - 0,2663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    4.8 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3.5 8.0 mm

10372968

Gamme de prix
0,2407 € - 0,195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3.5
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M4 13.0 mm

10373101

Gamme de prix
0,2333 € - 0,1889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    9.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M4 25.0 mm

10373187

Gamme de prix
0,1872 € - 0,1685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    9.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M4 10.0 mm

10373071

Gamme de prix
0,2197 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.4 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 22.0 mm

10372944

Gamme de prix
0,2514 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    4.8 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    22.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3.5 16.0 mm

10373026

Gamme de prix
0,2377 € - 0,1925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.4 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3.5
  • Longueur entretoise
    16.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M4 15.0 mm

10373125

Gamme de prix
0,2399 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    9.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

10372951

Gamme de prix
0,3016 € - 0,2715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    4.8 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 14.0 mm

10372906

Gamme de prix
0,2377 € - 0,1925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    4.8 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3.5 25.0 mm

10373064

Gamme de prix
0,2527 € - 0,2047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.4 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3.5
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 6.0 mm

10372845

Gamme de prix
0,2154 € - 0,1745 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    4.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3.5 11.0 mm

10372982

Gamme de prix
0,2244 € - 0,1817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.4 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3.5
  • Longueur entretoise
    11.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 16.0 mm

10372913

Gamme de prix
0,2412 € - 0,1953 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    4.8 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    16.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.4 mm #8-32 25.4 mm

10373217

Gamme de prix
0,3392 € - 0,3053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    9.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    #8-32
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3.5 19.0 mm

10373033

Gamme de prix
0,2421 € - 0,1961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.4 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3.5
  • Longueur entretoise
    19.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M4 12.0 mm

10373095

Gamme de prix
0,2288 € - 0,1853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    9.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    12.0 mm