Menu  Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
601 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur entretoise Ajouter au panier
0,3016 € - 0,3352 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Naturel
PA
4.0 mm
0,3138 € - 0,3487 € 166 En stock
M2.5
Noir
PA
10.0 mm
0,382 € - 0,4245 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
15.0 mm
0,3138 € - 0,3487 € 1500 En stock
M2.5
Noir
PA
8.0 mm
0,8551 € - 1,3458 € 900 En stock
M3
Noir
PA
40.0 mm
0,4533 € - 0,5638 € 125 En stock
M3
Naturel
PA
7.0 mm
0,2782 € - 0,3091 € 1497 En stock
M3
Naturel
PA
15.0 mm
0,5376 € - 0,5973 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PA
55.0 mm
0,4887 € - 0,543 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
PA
50.0 mm
0,4863 € - 0,6069 € 1600 En stock
M3
Naturel
PA
12.0 mm
0,2671 € - 0,2671 € 1773 En stock
M2.5
Naturel
PA
40.0 mm
0,5379 € - 0,5976 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
40.0 mm
0,2589 € - 0,2877 € 1100 En stock
M3
Naturel
PA
6.0 mm
0,3623 € - 0,4025 € 271 En stock
M2.5
Naturel
PA
12.0 mm
0,3138 € - 0,3487 € 1199 En stock
M2.5
Noir
PA
7.0 mm
0,5308 € - 0,6341 € 1000 En stock
M2.5
Naturel
PA
18.0 mm
0,4661 € - 0,5179 € 1175 En stock
M3
Naturel
PA
40.0 mm
0,4634 € - 0,5149 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PA
50.0 mm
0,4863 € - 0,7905 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PA
6.0 mm
1,2339 € - 1,3745 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PA
60.0 mm
  • sur 31
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 4.0 mm

10368893

Gamme de prix
0,3352 € - 0,3016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    2.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 10.0 mm

10368992

Gamme de prix
0,3487 € - 0,3138 €

Niveaux de stock
166 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 15.0 mm

10369036

Gamme de prix
0,4245 € - 0,382 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    7.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 8.0 mm

10368978

Gamme de prix
0,3487 € - 0,3138 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    4.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 40.0 mm

10369203

Gamme de prix
1,3458 € - 0,8551 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 7.0 mm

10369135

Gamme de prix
0,5638 € - 0,4533 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    3.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 15.0 mm

10369173

Gamme de prix
0,3091 € - 0,2782 €

Niveaux de stock
1497 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    7.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 55.0 mm

10369241

Gamme de prix
0,5973 € - 0,5376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 50.0 mm

10369227

Gamme de prix
0,543 € - 0,4887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 12.0 mm

10369159

Gamme de prix
0,6069 € - 0,4863 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 40.0 mm

10369098

Gamme de prix
0,2671 € - 0,2671 €

Niveaux de stock
1773 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 40.0 mm

10369340

Gamme de prix
0,5976 € - 0,5379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 6.0 mm

10369111

Gamme de prix
0,2877 € - 0,2589 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 12.0 mm

10369005

Gamme de prix
0,4025 € - 0,3623 €

Niveaux de stock
271 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 7.0 mm

10368961

Gamme de prix
0,3487 € - 0,3138 €

Niveaux de stock
1199 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    3.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 18.0 mm

10369050

Gamme de prix
0,6341 € - 0,5308 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    8.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 40.0 mm

10369197

Gamme de prix
0,5179 € - 0,4661 €

Niveaux de stock
1175 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 50.0 mm

10369234

Gamme de prix
0,5149 € - 0,4634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 6.0 mm

10369128

Gamme de prix
0,7905 € - 0,4863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 60.0 mm

10369401

Gamme de prix
1,3745 € - 1,2339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm