Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3021 € - 0,3357 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | 200 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 790 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 270 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 398 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6201 € - 0,689 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7175 € - 0,7973 € | 81 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,3352 € | 1098 En stock |
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,246 € - 0,2733 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,5638 € | 2642 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2782 € - 0,3091 € | 42 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3147 € - 0,3147 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3175 € - 0,3528 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,3352 € | 2886 En stock |
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,1593 € - 1,5065 € | 242 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,3352 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4933 € - 0,5482 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3623 € - 0,4025 € | 1000 En stock |
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8735 € - 0,9706 € | 36 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer