Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,3787 € - 0,4462 € | 170 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,679 € - 0,7545 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2969 € - 0,3472 € | 18401 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,7396 € - 6,3773 € | 50 En stock |
M5
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,4037 € - 10,4485 € | 620 En stock |
M5
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,2395 € - 11,3772 € | 190 En stock |
M5
|
Marron clair
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6552 € - 0,728 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7838 € - 0,8709 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6283 € - 0,6981 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3392 € - 0,3769 € | 6994 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2096 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5597 € - 0,6219 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6576 € - 0,7307 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6439 € - 0,7154 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5219 € - 0,5799 € | 3055 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0588 € - 1,2138 € | 1100 En stock |
M4
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3033 € - 0,337 € | 980 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6217 € - 0,6908 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,5638 € | 125 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer